TERMITRAB complete

Parafoudre basse tension ultra-compact

TERMITRAB complet est le parafoudre basse tension le plus compact au monde pour la technologie MCR.

Avec TERMITRAB complete, vous obtenez une gamme complète de parafoudres. Cela va du parafoudre basse tension simple à un niveau à des versions à plusieurs niveaux et enfichables, avec commutateur rotatif, signalisation et option de signalisation à distance.

Avantages

  • Peu encombrant grâce au parafoudre basse tension le plus compact au monde, à partir de 3,5 mm
  • Information toujours disponible grâce à l'indicateur d'état intégré et à l'option de signalisation à distance
  • Protection idéale de votre application grâce à une gamme parfaitement adaptée
  • Entretien facile grâce à des versions à commutateur rotatif intégré
  • Contrôle rapide, sans câblage fastidieux, avec des versions enfichables et le CHECKMASTER 2

Le parafoudre basse tension enfichable le plus fin, pour les utilisations à 4 conducteurs

Termitrab protection de 4 conducteurs  

TERMITRAB complete pour les utilisations à 4 conducteurs

TTC-6P-4 est le parafoudre basse tension enfichable le plus compact au monde pour les utilisations à 4 conducteurs. Avec une largeur de 6 mm seulement, il protège avec fiabilité vos installations dans le domaine MCR, contre les surtensions, en n'exigeant qu'un minimum de place. Les utilisations courantes, prédestinées pour les nouveaux parafoudres, se trouvent dans la mesure des températures et le pesage. Ou bien vous protégez d'une manière sécurisée trois conducteurs de vos E/S numériques, avec signal de terre, contre les surtensions sur 6 mm seulement. Avec le TTC-6P-4, nous complétons la gamme des parafoudres compacts pour la technologie MCR, pour d'autres domaines d'utilisation.

Le saviez-vous ?

Deux clics suffisent pour que vous trouviez le parafoudre basse tension adapté à votre application de technique de mesure, de commande et de régulation ? La gamme TERMITRAB complete comprend plus de 110 produits avec différentes versions de circuits et de tension. Une diversité qui propose une solution pour presque toutes les utilisations de la technologie MCR. Le configurateur des parafoudres basse tension pour la technologie MCR vous aide à ne pas vous y perdre. En deux clics seulement, recevez une sélection de produits adaptés, avec une protection optimale de votre application. L'aide à la sélection vous permet de faire rapidement connaissance avec les douze interfaces les plus courantes de la technologie MCR. Si votre interface n'est pas dans la sélection, vous trouverez un parafoudre adapté par la recherche détaillée.

Domaines d'utilisation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer