Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous gagnez de la place et du temps lors de la distribution du potentiel.
Les blocs répartiteurs PTFIX à raccordement Push-in, prêts à être raccordés, sont disponibles avec différents nombres de pôles et types de montage. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. PTFIX assure ainsi la répartition flexible et rentable de la charge et du courant de commande.
Nous vous enverrons avec plaisir et gratuitement des échantillons ainsi que la documentation correspondante.
Une installation intuitive et sûre | Un enfichage simple, direct et sans outil | Une extension personnalisée |
---|---|---|
Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion, et les plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs pour une installation intuitive et sûre. | Les forces d'enfichage réduites permettent l'enfichage facile et direct de conducteurs rigides ou souples avec embout à partir de 0,25 mm². |
Les blocs répartiteurs peuvent être juxtaposés et sont extensibles, contrôlables et repérables de manière individuelle à l'aide des accessoires du système CLIPLINE complete. |
Blocs répartiteurs fonctionnels | Déconnexion universelle | Configurateur en ligne PTFIX |
---|---|---|
Les blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX sont disponibles dans les versions TG, MT et MTL. La version TG est un bloc de base de sectionnement. Ce bloc se distingue par une zone de sectionnement standardisée. Les versions MT et MTL sont des blocs à commutateur rotatif intégré. | La déconnexion universelle des blocs répartiteurs fonctionnels TG permet l'utilisation de couteaux de sectionnement, de connecteurs traversants, de fiches de composants ou porte-fusibles. | Le configurateur en ligne vous aidera à créer votre solution de bloc répartiteur personnalisée. Choisissez tout simplement parmi les différents types de montage, couleurs et sections de raccordement. |
"$pageName" sur