Interlocuteur compétent en matière d'installations, Phoenix Contact offre tous les produits pour une armoire électrique parfaitement conçue par un seul fournisseur.
Une armoire électrique parfaitement conçue n'est pas seulement un argument de poids auprès de votre client. Des matériaux de montage adaptés permettent d'économiser un espace précieux, un guidage optimal des conducteurs permet de réduire le temps de câblage et des accessoires adéquats rendent le montage et le câblage plus rapides et confortables.
Nous vous offrons une solution tout-en-un : de l'installation dans l'armoire électrique à l'aide de traversées de câbles rationnelles, aux raccordements vissés et systèmes et goulottes de protection des câbles en passant par les plus petits composants tels que les attaches-câbles et repérages de câbles. Notre haut niveau d'exigences en termes de fonctionnalités précises et de haute qualité se retrouve jusque dans les moindres détails.
Concevez à l'aide de dispositifs de montage adéquats des installations et armoires électriques en économisant du temps et de l'espace. Les profilés et crampons terminaux garantissent une fixation sûre des éléments de connexion électrique et des composants dans l'armoire électrique.
L'accessoire de montage permet d'optimiser l'espace étroit jusqu'au moindre recoin. Les profilés de protection garantissent quant à eux une protection fiable contre les contacts accidentels.
Mettez de l'ordre dans l'armoire électrique. Une liaison à la porte de l'armoire électrique, synonyme de rapidité et de facilité d'entretien, est parfaitement possible grâce au système innovant de traversée de câbles CGS.
Le large éventail de goulottes permet aux utilisateurs de profiter d'une pose de câbles flexible et structurée dans l'armoire électrique. Les nervures séparables sans outil facilitent ainsi le montage. Les gaines de câble permettent une entrée de câbles et de conducteurs protégée dans l'armoire électrique.
Grâce au système de traversée de câbles CES modular, vous introduisez vos câbles dans l'armoire électrique de manière peu encombrante, claire et systématique. Posez et remplacez rapidement les câbles, qu'ils soient pré-équipés ou non, grâce à des passe-câbles pouvant être combinés avec une grande souplesse.
Avec le CES Multigates, introduisez jusqu'à 37 câbles non pré-équipés dans l'armoire électrique, et ce de manière continue via une plaque à membrane unique. Vous pouvez découper les passe-câbles coniques selon vos besoins dans diverses tailles.
Les distributeurs de potentiel simplifient la répartition de la tension de service ou de commande. Le nombre variable de niveaux potentiels ainsi que les bornes de raccordement permettent une utilisation flexible.
Les blocs répartiteurs compacts PTFIX peuvent être montés rapidement et de manière flexible, ils sont immédiatement prêts à l'emploi et sont extensibles à volonté. Vous réalisez ainsi la répartition de divers potentiels dans l'armoire de manière claire et peu encombrante. Le blindage des signaux analogiques sensibles, conformément aux exigences CEM, est réalisable de manière simple et sûre avec nos produits.
Les nouvelles prises EO dotées de différentes géométries de connecteurs sont conçues pour une utilisation internationale dans le secteur des armoires électriques et de la construction d'installations.
Des fonctions supplémentaires telles que des voyants lumineux, des sélecteurs, des fusibles ou des disjoncteurs étendent encore les possibilités d'utilisation. Vous trouverez sans aucun doute dans notre large gamme de produits la prise adaptée pour votre armoire électrique.
Les lampes PLD pour armoire électrique de Phoenix Contact sont la solution idéale pour l'éclairage d'armoires électriques, même dans la partie inférieure, et sont installées en un tour de main, sans outils.
Faites votre choix parmi deux classes de puissance et une gamme particulièrement flexible comprenant des lampes conçues sur mesure selon vos besoins.
Des composants de qualité avec des fonctionnalités supplémentaires innovantes et des caractéristiques orientées vers les applications offrent une véritable valeur ajoutée dans votre armoire électrique. Découvrez la solution individuelle qui répondra parfaitement à vos besoins.
Les blocs répartiteurs PTFIX avec raccordement Push-in, sont à votre disposition, prêts à raccorder, dans différents nombres de pôles et types de montage.
À laide du système de guidage de câbles, vous pouvez poser vos conducteurs, câbles et faisceaux de câbles, en toute simplicité et sécurité, jusquà la porte de larmoire électrique ou au cadre de montage orientable.
Les interfaces de service facilitent lentretien, le service et le diagnostic. Les cadres robustes avec indice de protection IP65 permettent une utilisation dans un environnement industriel difficile.
Les LED des lampes PLD pour armoire électrique présentent une longue durée de vie dau moins 50 000 heures, ce qui évite des frais de maintenance liés au remplacement des lampes ou des sources déclairage, mais surtout les rend indépendantes des cycles de commutation.
"$pageName" sur