Avec des diamètres de rotor de plus en plus grands, la surveillance de l'état des pales de rotor est devenue une tâche délicate. Une surveillance adaptée permet d'augmenter l'efficacité des installations et de détecter les fonctions de sécurité importantes afin de protéger les installations d'énergie éolienne des dommages.
De nouvelles technologies et des capteurs sans fil permettent une gestion durable et efficace de l'entretien mais aussi, simultanément, un rééquipement efficace des turbines plus anciennes.
Grâce à la combinaison de la détection du gel, de la mesure du courant de foudre et de la surveillance de charge dans notre solution de surveillance des pales Blade Intelligence, vous avez toujours l'état de vos pales de rotor sous les yeux et vous pouvez ainsi réagir à temps en cas d'incident. La solution Blade Intelligence est disponible dans différentes versions et peut aussi être intégrée ultérieurement en toute fiabilité dans des installations existantes.
Surveillance d'état grâce à une technique de mesure innovante
Le design modulaire de la solution Blade Intelligence permet une combinaison personnalisée de solutions individuelles en fonction des exigences. Des capteurs spécialement développés pour l'utilisation sur la pale de rotor fournissent toutes les données nécessaires au traitement dans le cadre d'une unité d'analyse commune.
Une extension avec des équipements sensoriels supplémentaires est possible à tout moment. De nouvelles technologies et des capteurs sans fil permettent une gestion durable et efficace de l'entretien.
Nous proposons un support d'installation numérique des capteurs via une application. Pendant la pose et la configuration sur la pale de rotor, la position des capteurs peut déjà être documentée par photo dans l'application ainsi que d'autres informations relatives au montage. Ces données sont transmises à l'automate correspondant.
Grâce à l'utilisation de la PLCnext Technology, la fonction Blade Intelligence est parfaitement adaptée à l'emploi dans des installations d'énergie éolienne modernes. Une intégration de Matlab Simulink permet d'installer et d'intégrer des modèles pour la commande de chauffage des pales en toute simplicité sur l'automate. De cette manière, le chauffage de pale peut directement réagir à des conditions fluctuantes sur la pale de rotor.
Une plateforme pour l'automatisation sans limite
Phoenix Contact propose des solutions innovantes et fiables en matière d'éoliennes et de parcs éoliens.
Système complet destiné à la surveillance intégrale des pales de rotor
"$pageName" sur