Sécurité des installations

Sécurité des installations

Privilégier la sécurité

Mettez en œuvre la sécurité fonctionnelle dans votre installation d'énergie éolienne de manière fiable, conforme aux normes et simple.

En Europe, la législation stipule que chaque IEE doit satisfaire aux exigences de la directive Machines. Dans chaque partie de l'IEE, la sécurité fonctionnelle en fait donc partie intégrante, que ce soit du point de vue du matériel que des logiciels.

Avec sa large gamme de produits et de services de sécurité, destinée à tous les domaines et toutes les dimensions d'installation, Phoenix Contact propose la solution appropriée, vous permettant de concevoir votre application d'énergie éolienne conformément aux directives. Nos experts en sécurité vous accompagnent avec des produits et des conseils durant toutes les phases depuis la planification jusqu'à la mise en service ou bien en cas de modernisation.

Avantages

  • Systèmes de sécurité flexibles avec des solutions matérielles ou logicielles certifiées TÜV
  • Contrôle sûr des vitesses de rotation et des arrêts grâce à des appareillages indépendants de l'automate
  • Réseaux sécurisés grâce à des concepts de sécurité fiables jusqu'à la salle de contrôle

Traitement sécurisé des valeurs analogiques

Capture d'écran du logiciel SAFE AI certifié TÜV  

Logiciel certifié pour la mise en œuvre de fonctions de sécurité

Avec le kit de solutions SAFE AI, vous n'avez plus besoin de composants E/S analogiques de sécurité pour traiter des signaux sécurisés, provenant par exemple de la mesure du vent. Cela se fait via le logiciel certifié TÜV.

Vous pouvez ainsi mettre en œuvre dans votre IEE, des fonctions de sécurité allant jusqu'à SIL 3 et PL e. Une discussion avec nos experts en sécurité dans le secteur éolien finalisera le kit.

Sécurité réseau

Logiciel pour la sécurité réseau  

Solutions pour la protection de vos installations contre tout accès non autorisé

La communication des IEE via Internet doit satisfaire à des exigences de plus en plus strictes. En outre, les exploitants, la gestion de l'exploitation et la maintenance ont des exigences différentes en matière d'accès en ligne.

Avec les solutions de téléexploitation décentralisées, basées sur notre routeur de sécurité MGUARD avec pare-feu intégré, vous protégez vos installations de manière fiable, contre tout accès non autorisé. Le logiciel approprié pour cela sert à attribuer correctement les autorisations aux différents utilisateurs.

Surveillance d'état fiable

Composants pour la surveillance d'état fiable  

Composants pour une surveillance d'arrêt et surveillance tachymétrique de sécurité

Dans une IEE, tous les capteurs et pièces en mouvement doivent être surveillés en permanence. S'y ajoutent, en outre, un traitement sécurisé des valeurs numériques ainsi que la surveillance des arrêts et une surveillance tachymétrique de sécurité.

Vous créez ainsi des solutions de surveillance par ex. pour le système « Pitch » ou « Yawing ».

Surveillance fiable de l'IEE

La surveillance fiable des signaux les plus divers représente un véritable défi pour l'automate de l'IEE. Avec un large éventail de produits de sécurité de Phoenix Contact, vous pouvez également mettre en œuvre les exigences strictes de la directive Machines dans l'énergie éolienne.

Surveillance fiable de l'IEE

Avec les solutions de sécurité de Phoenix Contact, vous pouvez satisfaire aux exigences strictes de la directive Machines

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer