Épuration biologique

Épuration biologique

L'élément central de la station d'épuration

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous garantissez un processus d'épuration optimal des eaux usées.

L'élément central de la station d'épuration, c'est l'épuration biologique. La régulation précise des valeurs de processus, comme la teneur en oxygène du bassin d'activation, est une condition préalable à un processus d'épuration optimal des eaux usées et à un fonctionnement efficace de l'ensemble de la station d'épuration.

Économisez de l'énergie en régulant de manière ciblée le volume d'aération. Des bibliothèques spéciales de blocs de fonction, des appareils précis de mesure de l'énergie, des composants réseaux fiables et une technologie de commande modulaire contribuent à un fonctionnement efficace de l'installation.

Avantages

  • Technologie de communication fiable depuis le point de mesure jusqu'à la salle de contrôle
  • Solutions sans fil flexibles avec différentes technologies sans fil pour différents domaines d'utilisation, comme par ex. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11) et GSM/GPRS
  • Fonctionnement efficace de l'installation grâce aux blocs de fonction préprogrammés

Raccordement aisé des appareils de mesure typiques du secteur

Appareils de mesure et pompes  

Raccorder aisément les appareils de mesure typiques du secteur

Des blocs de fonction préprogrammés de la bibliothèque Waterworx facilitent considérablement le raccordement des appareils de mesure et des pompes, quel que soit le fabricant.

Les valeurs de mesure saisies, comme la quantité de dosage et le niveau de remplissage, sont saisies en toute fiabilité avec la commande modulaire de classe 300 et transmises au système de commande.

Transmission sans fil des données processus

Armoire électrique équipée de produits pour la transmission sans fil des données  

Communication sans fil via WLAN

La modernisation de parties d'installation, comme le bassin d'activation, implique souvent des coûts élevés pour la pose ultérieure de câbles.

Une communication sans fil via WLAN constitue une alternative flexible et avantageuse pour communiquer les données processus depuis le terrain jusqu'à la salle de contrôle.

Régulation de l'aération peu gourmande en énergie

Installations de régulation de l'aération  

Utiliser la technologie d'aération en optimisant la consommation d'énergie

L'oxygénation du bassin d'activation, gourmande en énergie, est surveillée en permanence.

Des solutions de commande modulaires et la bibliothèque de blocs de fonction Waterworx assurent un fonctionnement optimisé sur le plan énergétique, des convertisseurs de fréquence et de la technologie d'aération.

Transmission sans fil des données depuis le bassin d'aération jusqu'à la salle de contrôle

La communication moderne sans fil vous propose la flexibilité nécessaire pour chaque application. Les données processus peuvent être échangées, à l'aide de PROFINET via WLAN, entre les différents ouvrages, comme la station de dosage et le bassin d'aération. Toutes les données pertinentes de processus sont transmises à la salle de contrôle en toute sécurité.

Topologie : Transmission sans fil des données depuis le bassin d'aération jusqu'à la salle de contrôle

La communication sans fil vous offre la possibilité d'une transmission sans fil des données processus

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer