Ponts mobiles

Ponts mobiles

La sécurité est notre moteur

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous commandez le déplacement du pont de manière fiable depuis la salle de contrôle.

Retour Circulation routière

Catégories

  • Concepts de redondance complets destinés aux ponts

    La traversée de voies navigables implique dans de nombreux cas l'utilisation de ponts mobiles. Ceux-ci, considérés comme des éléments de l'infrastructure routière, doivent fonctionner de manière irréprochable.

Les ponts mobiles sont majoritairement utilisés pour diriger le transport routier ou ferroviaire sur les rivières et les canaux. En raison des risques potentiels des usagers du transport, il existe des exigences particulières en matière de surveillance, utilisation et sécurité fonctionnelle. Le déplacement du la structure porteuse doit être piloté à l'aide de capteurs et d'actionneurs depuis la salle de contrôle.

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous pilotez le déplacement du pont et vous utilisez les fonctions de protection de manière fiable et sûre.

Avantages

  • Minimisation considérable des coûts de maintenance et d'énergie grâce au diagnostic et à la surveillance de toutes les stations dans le système de contrôle
  • Transmission au centre de commande par téléphonie mobile de toutes les données d'analyse et d'archivage
  • Commande automatique de l'éclairage à l'appui des entrées du calendrier en cas d'une défaillance de communication

Déplacement du pont en toute sécurité

Ponts mobiles  

Déplacement des ponts conformément à la Directive Machines

Des déplacements trop rapides des ponts peuvent provoquer des dégâts sur le mécanisme des ponts.

Des contrôleurs d'arrêt et de vitesse surveillent la vitesse au moment de la montée et de la descente. Vous évitez ainsi les dommages occasionnés au pont et respectez les exigences de la Directive Machines.

Automatisation robuste

Système dautomatisation Axioline  

Système d'automatisation pour conditions difficiles

La technique d'automatisation du futur est rapide, simple et robuste. Avec Axiocontrol et Axioline, Phoenix Contact vous propose un système d'automatisation basé sur des automates performants et parfaitement adaptés les uns aux autres, et des systèmes d'E/S.

Le système, conçu pour des environnements difficiles, résiste également aux vibrations ou aux chocs puissants, générés par le déplacement des ponts.

Commande redondante

Automates RFC redondants  

Automate redondant pour une disponibilité maximale

Lors de la montée et de la descente d'éléments d'infrastructure de transport tels que des ponts, des systèmes d'automatisation résistants aux défaillances sont une nécessité incontournable.

La solution : des concepts d'automatisation redondants basés sur un automate ultra-performant RFC 460R. Vous êtes ainsi sûr que l'automatisation fonctionne toujours. En cas de panne d'un automate, l'autre prend immédiatement le relais de manière transparente.

Sécurité grâce à la redondance

Une automatisation performante et bien structurée, dotée d'une technologie de commande, d'une technologie réseau, et d'un niveau de terrain adapté, assure la disponibilité maximale du pont mobile.

Avec les switches industriels et la technologie de commande de Phoenix Contact, vous mettez en œuvre de manière simple et évolutive les exigences élevées imposées à votre commande d'installation. Outre les produits adaptés, nos spécialistes de la sécurité vous proposent également leur assistance pour la conception optimale de votre installation.

Topologie : commande redondante des ponts mobiles  

Concept de redondance pour une disponibilité maximale des ponts mobiles

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer