Présentation du système

Smart City - Présentation du système

Réseaux de capteurs

Une infrastructure de communication intelligente comme base pour la construction d'une ville intelligente.

Présentation du système d'une ville intelligente

Réseau de capteurs  

Un réseau de capteurs transfère les données dans le cloud

Les concepts Smart City impliquent que la ville soit considérée comme un système global, intelligent et efficace reliant entre eux les différents systèmes urbains.

Les données pertinentes de la ville sont collectées par des capteurs et concentrées et normalisées par des passerelles. Elles sont ensuite traitées sur une plateforme cloud de niveau supérieur et mises à disposition sous forme d'image entièrement numérique de tous les corps de métiers et processus. Afin de créer la base d'un espace urbain de demain agréable à vivre, les données sont utilisées pour un contrôle global de la ville ainsi que pour la visualisation.

Smart City repose sur le cloud

Proficloud  

Proficloud - La plateforme IoT (IdO) de Phoenix Contact

La connexion au cloud est un élément central de l'infrastructure de communication des villes intelligentes. Elle permet en effet l'évaluation et le traitement des données collectées sur l'environnement, l'interprétation des données en fonction de l'application, y compris l'intégration de services tiers ainsi que l'interaction des données avec la technologie d'automatisation.

Services cloud comme valeur ajoutée

La transmission des données des capteurs vers le cloud permet d'accéder à des outils de tiers et à des services système, opérationnels et informatifs étendus.

Services système :

  • gestion des appareils ;
  • manipulation des données ;
  • protocoles/API.

Services opérationnels :

  • analyse des données ;
  • traitement des données ;
  • transmission des données.

Services informatifs :

  • visualisation des données ;
  • interface utilisateur/terminal.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer