Systèmes de traceurs

Systèmes de traceurs

Exploitation optimale du soleil

Orientez de manière optimale les systèmes de suivi en fonction du soleil et augmentez ainsi vos rendements.

Retour Installations de plein champ

Catégories

Le rendement des panneaux solaires peut être optimisé avec des systèmes de traceurs à un ou deux axes. Grâce à un dispositif de suivi exact, les cellules solaires sont orientées en fonction du soleil de sorte que les rayons du soleil soient toujours à la verticale par rapport aux modules solaires.

Cela permet de garantir une production optimale d'énergie. A cet effet, la surveillance permanence du statut de l'installation est d'une importance déterminante. Avec les matériels et logiciels de Phoenix Contact, vous mettez en œuvre un système de surveillance efficace et fiable pour votre parc de traceurs.

Avantages

  • Mise en service rapide via navigateur Web et bibliothèques de blocs de fonction
  • Accès à distance à votre parc de traceurs via Ethernet ou réseau de téléphonie mobile
  • Orientation motorisée optimale des modules photovoltaïques grâce au calcul de la position du soleil

Régulation d'entraînement

Commande compacte dans l'application  

Automates destinés à l'orientation exacte des traceurs photovoltaïques

Les commandes compactes avec interface Modbus intégrée conviennent idéalement au pilotage des systèmes de traceurs.

Les pilotes de moteurs pas-à-pas et les convertisseurs de fréquence peuvent être raccordés directement sans modules supplémentaires. Pour l'acquisition de position, des canaux d'entrée analogiques ou incrémentaux sont disponibles.

Traçage

Démarreur moteur hybride dans l'application  

Démarreur moteur durable, idéalement adapté au traçage

Pour les traceurs des modules photovoltaïques, le démarreur moteur hybride possède quatre fonctions : rotation à droite, rotation à gauche, protection moteur et arrêt d'urgence.

Par rapport aux contacteurs mécaniques, le démarreur moteur possède une durée de vie considérablement plus longue, il est peu encombrant et se câble rapidement.

Bibliothèques de blocs de fonction

Bibliothèques de blocs de fonction  

Blocs de fonction complexes disponibles également pour le calcul de la position du soleil

Phoenix Contact propose une large bibliothèque de blocs de fonction prêts à utiliser. Celle-ci comporte entre autres, des blocs de fonction complexes suivant les algorithmes DIN/NREL pour le calcul de la position du soleil et pour l'orientation des traceurs photovoltaïques.

Cela permet de garantir que les modules photovoltaïques soient toujours orientés de manière optimale par rapport au soleil quelle que soit la saison et l'heure et qu'ils fournissent des rendements maximum.

Commande et régulation efficaces des systèmes de traceurs

Augmentez le rendement de votre installation photovoltaïque en orientant de manière ciblée vos modules photovoltaïques.

Pilotage d'un système de traceurs PV

Les systèmes de traceurs optimisent le rendement des panneaux photovoltaïques grâce à une surveillance en continu

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer