Gestion des parcs : automatisation et commande

Gestion des parcs : automatisation et commande

Une mise en réseau optimale

Augmentez le rendement de votre installation, grâce à une automatisation et une mise en réseau intelligentes.

Retour Installations de plein champ

Catégories

  • Solution pour la commande de segment

    Un fonctionnement rentable de grandes installations photovoltaïques nécessite une surveillance et une commande en continu, au niveau du segment.

Utilisez l'acquisition continue des données d'exploitation et une gestion des données intelligente pour améliorer le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque. Les composants d'infrastructure de réseau de Phoenix Contact vous permettent de mettre en réseau votre installation photovoltaïque de plein champ de manière sécurisée et fiable.

Grâce à des outils intelligents d'automatisation et de visualisation, vous pouvez acquérir et exploiter en permanence les données de l'installation de plein champ. En outre, vous pouvez faire l'entretien à distance des installations de plein champ par les réseaux publics.

Avantages

  • Coûts réduits d'étude et d'exploitation grâce à des solutions d'automatisation intelligentes
  • Réseaux redondants et ainsi mieux protégés contre les dysfonctionnements
  • Transmission des données normalisée suivant SunSpec® ou CEI 61850
  • Mise en œuvre rapide grâce à des blocs de fonction spécifiques

Mise en réseau

Commutateur dans lapplication  

Des composants de réseau pour le fonctionnement sécurisé des installations photovoltaïques

Mettez en réseau rapidement et facilement votre installation de plein champ, avec les composants de Phoenix Contact. Configurez des réseaux redondants avec des protections pare feu.

Quel que soit le support de transmission que vous utilisez : chez nous, vous trouverez les composants de réseau adaptés, afin de mettre en place une solution de communication mieux protégée contre les dysfonctionnements. Celle-ci est basée sur les commutateurs Gigabit, les modems et les convertisseurs de média performants.

Surveillance et commande

Array Control dans lapplication  

Toutes les données de l'installation photovoltaïques peuvent être collectées et analysées en permanence.

Le fonctionnement des grandes installations photovoltaïques exige une surveillance et une commande permanentes, au niveau des segments. Notre enregistreur de données se charge de cette fonction, et collecte toutes les données importantes relatives aux conditions d'environnement et à l'état de l'onduleur. Ces données sont transmises à un système SCADA supérieur dans la salle de contrôle centrale.

Enregistrement des données – pour un fonctionnement efficace des grandes installations photovoltaïques

Pour un monitoring efficace des grandes installations photovoltaïques, on surveille les courants des différents strings. Les quantités de données recueillies sont enregistrées par l'enregistreur de données de Phoenix Contact. En plus, d'autres données des onduleurs et des capteurs météorologiques, telles que l'ombrage, sont recueillies.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer