Technique de raccordement

Technique de raccordement

Une connexion sûre

La technique de raccordement adaptée à votre installation de plein champ : durable et facile à raccorder.

Du module photovoltaïque, en passant par le coffret de raccordement des générateurs, jusqu'à l'onduleur – Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage, parfaitement adaptées aux exigences des installations photovoltaïques de plein champ.

Une longue durée de vie, ainsi qu'une installation rapide et facile sont les points les plus importants. Ainsi, les connecteurs DC, confectionnables sur place, se montent en quelques secondes, sans outil spécial. Les composants d'une grande qualité, compatibles entre eux, contribuent à une disponibilité élevée et durable des installations, même en cas d'intempéries.

Vos avantages

  • Diversité et flexibilité grâce aux différentes sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
  • Résistants aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries
  • Pérennité avec des tensions jusqu'à 1500 V
  • Raccordement à ressort innovant pour des connexions durables et sûres, sans outil spécial

Raccordement et câblage

Connecteurs DC  

Des connecteurs innovants - pour un câblage rapide et facile

Le raccordement à ressort innovant du connecteur DC permet de raccorder en toute sécurité et avec fiabilité, des câbles de 2,5 à 16 mm², sans outil spécial.

Cela permet un montage sur site particulièrement facile et rapide.

Distribution

Répartiteur en Y DC  

Répartition flexible des courants des rangées, grâce au répartiteur en Y

Les répartiteurs en Y assurent encore davantage de flexibilité du câblage photovoltaïque. Ils permettent de raccorder facilement et d'une manière économique des rangées voisines à un onduleur, avec un seul câble.

De plus, l'équipement avec des connecteurs est possible. Longueurs spécifiques de câbles sur demande.

Raccordement des appareils

Raccordement des générateurs  

Connexion sûre des signaux, des données et des puissances

Pour la transmission sûre des signaux, des données et des puissances, Phoenix Contact propose des connecteurs et des traversées de boîtier.

Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux robustes et de grande qualité. Ils ont subi des tests intensifs en laboratoire, et garantissent une connexion sûre à long terme de vos appareils.

Raccordement des modules de façade

Raccordement des modules de façade  

Prise de raccordement à largeur flexible suivant les exigences des clients

Une prise de raccordement de module est utilisée pour chaque pôle. Les deux prises de raccordement de module sont intégrées dans le module de façade, et scellées avec la vitre. Grâce à leur largeur réglable, les prises de raccordement de module sont très faciles à intégrer.

Une technique de raccordement complète – des modules photovoltaïques à l'alimentation

Les connecteurs et les câbles permettent une installation fixe ou flexible, et conviennent pour une plage de température entre -40 °C à +85 °C.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer