Lignes dédiées

Lignes dédiées

En cuivre et fibre de verre

Mettez simplement et efficacement les équipements distants en réseau via les lignes existantes.

Réseaux câblés

L'extension Ethernet de Phoenix Contact vous permet d'implémenter une communication haut débit, par exemple via des lignes téléphoniques propres. Aucun câble Ethernet ni PROFIBUS spécial n'est requis
pour des portées jusqu'à 20 km.

Les convertisseurs fibre optique sont indispensables dans votre installation pour une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée. La vaste gamme de produits de Phoenix Contact comprend des appareils série, mais aussi des convertisseurs de média pour des réseaux comme PROFINET, EtherNet/IP et Modbus/TCP.


Structures redondantes pour une disponibilité maximale

Qu'il s'agisse de moderniser des réseaux en cuivre existants ou d'équiper de nouvelles installations en fibre de verre performante, Phoenix Contact propose une gamme complète pour les solutions réseau planifiées.

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service