Downstream

Downstream

La disponibilité, la priorité numéro un

Des solutions complètes innovantes assurent un fonctionnement sans défaillance de votre installation.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Raffineries
    Raffineries

    La disponibilité de l'installation constitue un facteur-clé lorsqu'il s'agit d'intégrer des systèmes de bus de terrain destinés à l'automatisation des systèmes de contrôle.

  • Réseaux au cœur de la technique des procédés
    Réseaux au cœur de la technique des procédés

    Dans les installations liées à la technique des procédés, le résultat est fonction d'un procédé contrôlé en permanence.

Lorsqu'il s'agit de transformer le pétrole ou le gaz en produits dérivés, il est question de processus complexes. Des processus qui récupèrent rapidement jusqu'à 10 000 signaux, qui doivent être répartis de manière intelligente.

Les types de signaux les plus divers, provenant également de zones explosibles, sont récupérés et mis à disposition du système de contrôle. Dans ce cadre, l'accent est tout particulièrement mis sur une disponibilité absolue de la raffinerie. Pour cette raison, de grandes parties de l'équipement électrique sont conçues de manière redondante.

Phoenix Contact propose des solutions innovantes destinées au secteur Downstream, depuis les Termination Carrier pour une répartition efficace des signaux jusqu'aux systèmes de régulation et de commande redondants pour des applications peu sujettes aux défaillances dans la raffinerie.

Aperçu : Downstream

Aperçu : Downstream

Phoenix Contact propose des solutions innovantes destinées au secteur Downstream, depuis les Termination Carrier jusqu'aux systèmes de régulation et de commande redondants.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98