Pipelines et transport

Pipelines et transport

Solutions pour chaque infrastructure

Surveillez votre installation avec une technique de surveillance et de télécommande, quelles que soient les conditions sur site.

Numérisez vos voies de transport et communiquez en toute transparence depuis le capteur du pipeline jusqu'à la salle de contrôle. Bénéficiez de notre savoir-faire en technique de surveillance et de télécommande et surveillez vos installations en toute fiabilité, quelle que soit l'infrastructure existante.

Pour la maintenance et l'inspection avec des racleurs, vous trouverez chez nous des solutions complètes d'automatisation des gares de racleurs. Pour supprimer de manière fiable les surtensions désastreuses, nous vous proposons un large éventail de parafoudres innovants.

Avantages

  • Surveillance rapide et sûre des fuites avec des ensembles complets destinés à de nombreux types de signaux
  • Des pipelines toujours sous contrôle avec des solutions destinées aux gares de racleurs automatisées et avec la surveillance de la position des vannes
  • Protection fiable contre les dommages dus aux surtensions grâce aux éclateurs de sectionnement

Surveillance des fuites

Système de surveillance des fuites  

Solution de surveillance des fuites

Les solutions de surveillance des fuites s'appuient la plupart du temps sur la comparaison entre deux points de mesure voisins. Phoenix Contact propose des solutions permettant d'acquérir et de traiter de nombreux signaux différents de capteurs, provenant également de zone Ex.

Pour une transmission fiable, vous pourrez trouver un grand nombre de solutions de transmission par radio ou par câble.

Prévention de la corrosion

Racleur de nettoyage dans un pipeline  

Systèmes d'automatisation pour une utilisation sûre des racleurs

Restez toujours informé de l'état de votre pipeline avec des racleurs de mesure et de nettoyage et maintenez la performance de votre système de transport.

Pour une utilisation sûre des racleurs, toutes les positions des vannes doivent être détectées et transmises de manière claire. Au départ et à la fin d'une inspection de racleur, des parcs de racleurs peuvent être automatisés de manière efficace ; vous surveillez ainsi à tout moment et en toute fiabilité toutes les vannes.

Protection antisurtension pour pipelines

Protection antisurtension pour pipelines  

Solutions de protection contre les surtensions dues aux coups de foudre

Les surtensions dues à un coup de foudre peuvent détruire les étanchéités des brides, de manière souvent irréparable.

Avec les éclateurs de sectionnement de Phoenix Contact, vous veillez à une protection fiable de vos pipelines à chaque passage de tube et assurez ainsi des intervalles d'entretien plus espacés et une durée de fonctionnement plus longue.

Solutions de communication pour chaque infrastructure

Quelles que soient les conditions existantes sur place, Phoenix Contact vous propose la solution de communication adaptée. En fonction du type de signal et de la quantité de données, vous mettez en œuvre une connexion sûre depuis le point de mesure jusqu'à la salle de contrôle.

Solution de communication pour pipelines  

Solution sûre de communication pour la transmission de données à la salle de contrôle

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Coopération pour la surveillance des fuites des pipelines

De la technique de mesure à l'automatisation des processus

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer