Mesure de la consommation d'énergie

Mesure de la consommation dénergie

Mesurez de façon fiable la consommation d'énergie de vos machines

L'intégration d'un système de mesure des performances et de la consommation d'énergie dans vos machines présente de nombreux avantages.

Des valeurs mesurées à long terme vous permettent par ex. de créer et d'optimiser des projets liés aux machines. Si un client fait une réclamation, vous pouvez ainsi vérifier comment la machine a véritablement été exploitée chez le client. Vos clients eux, bénéficient d'un calcul transparent des frais liés à la consommation d'énergie, de machines aux durées de vie optimisées, d'une meilleure gestion de la charge de pointe et d'une maintenance préventive détectant les valeurs suspectes de façon anticipée.

Nous vous proposons une vaste gamme de produits pour la mesure de l'énergie et de la puissance. Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin pour convertir, mesurer, surveiller, afficher et archiver des valeurs de consommation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98