Saisie de la température des parois des tubes dans les centrales électriques

L’application

Saisie de la température des parois des tubes dans les centrales électriques  

Saisie de la température des parois des tubes dans les centrales électriques

Dans le passé, de nombreuses centrales électriques conventionnelles furent construites en Allemagne pour la protection de la charge de base. L'intégration accrue d'installations photovoltaïques et éoliennes sensibles aux conditions climatiques entraîne d'ores et déjà de fortes fluctuations d'alimentation en fonction des variations de charge.

Fluctuations d'alimentation en fonction des variations de charge

Répartition de charge autrefois

Répartition de charge autrefois

Répartition de charge aujourdhui et à lavenir

Répartition de charge aujourd'hui et à l'avenir

Les centrales de base doivent par conséquent être de plus en plus en mesure de pouvoir couvrir, outre le fonctionnement à pleine charge, les fluctuations de charges minimales, avec des gradients de charge en partie abrupts.

Dès leur origine, les centrales électriques au charbon n'ont pas été conçues pour un fonctionnement à faible charge. Pour une combustion optimale et une charge des parties de l'installation en conséquence homogène, de nouvelles possibilités de contrôle sont nécessaires.

Ainsi, l'analyse des températures des parois des tubes p. ex. avec max. 2 000 thermocouples sur la chaudière est un indicateur important pour une combustion constante et la sollicitation de la chaudière. L'analyse de ces informations ainsi que la transmission au système de contrôle principal sont des paramètres importants pour la personne responsable du bloc dans la salle de contrôle.

La solution

Solution décentralisée

Pour la collecte décentralisée des points de mesure à l'aide de thermocouples Ni-CrNi, Phoenix Contact vous propose non seulement les composants nécessaires, mais vous fournit également si besoin des stations d'E/S prémontées et prêtes à être raccordées ainsi que parfaitement équipées en fonction de vos exigences. Ces stations d'E/S servent à la mise à disposition directe des signaux via le Profibus DP au système de contrôle principal et peuvent être installées immédiatement sur le terrain. Dans la construction optimisée d'armoires électriques, toutes les conditions environnementales, p. ex. températures jusqu'à +60 °C ont été prises en compte.

Solution décentralisée   

Exemple : saisie des valeurs mesurées par les coffrets électriques décentralisés

Les stations d'E/S décentralisées se composent des éléments suivants :

  • Module de redondance 24 V, pour l'alimentation redondante  
    de la station d'E/S
  • Protection distincte des stations par
    des disjoncteurs avec la technique de raccordement PT
  • Coupleur de bus pour Profibus DP avec les
    modules de détection de la température extensibles
    (type UTH) de façon modulaire avec point de comparaison interne
  • Convertisseur FO pour la transmission des données par
    câble à fibre optique (si besoin)

Solution centralisée

Outre les composants, Phoenix Contact vous propose ici aussi une solution complète pour la reconstruction des stations centrales. Dans les armoires centrales prémontées, câblées et prêtes à être raccordées, toutes les valeurs mesurées sont saisies, les moyennes sont calculées puis transmises au système de contrôle principal.

Les nouvelles armoires centrales se composent p. ex. des éléments suivants :

  • Coupleur de bus pour Profibus DP avec les modules de détection de la température (type UTH)
    avec point de comparaison interne
  • Coupleur de bus pour Profibus DP et les modules de détection de la température (type RTD)
    pour l'enregistrement de la mesure de compensation via PT100
  • Alimentation séparée des stations Profibus par les alimentations 24 V
  • Protection distincte des stations par des disjoncteurs avec technique de raccordement PT
  • Commande centrale pour l'analyse des mesures et la transmission au système de contrôle principal
  • Visualisation sur site via l'appareil de commande avec écran tactile et logiciel de visualisation
  • Pare-feu/routeurs industriels pour la communication sécurisée via Internet
Solution centrale HR

Exemple : saisie des valeurs mesurées par les armoires centrales

Vos avantages en résumé

  • Installation complète simple et claire
  • Coûts d'installation moindres grâce à des stations d'E/S ou des armoires centrales prêtes à être montées
  • Pas de travaux de câblage en cas de solution décentralisée
  • Valeurs mesurées précises grâce à la compensation des points de comparaison à proximité du terrain
  • Transmission rapide et numérique des valeurs uniques jusqu'au système de contrôle central

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer