Des technologies intelligentes pour le traitement et la distribution des données.
Phoenix Contact offre des solutions innovantes pour un grand nombre d'exigences dans le cadre de la transmission et répartition de l'énergie.
Acquisition et traitement rapide des données
Garantissez une acquisition et un traitement rapides des données. Le système d'E/S Axioline F résiste également aux conditions les plus rudes et contribue à une disponibilité maximale de l'installation.
Plateforme d'automatisation et de téléexploitation modulaire
La plateforme technologique smartRTU est une solution de téléexploitation modulaire facile à paramétrer pour différents champs d'application. En tant que système de téléexploitation ou d'automatisation dans les réseaux d'énergie, elle se caractérise par des fonctions prédéfinies et une configuration simple.
Une protection efficace des équipements électriques
Protégez individuellement vos équipements électriques. Vous protégez avec fiabilité vos appareils par des disjoncteurs et contribuez ainsi à une disponibilité élevée de votre installation en continu.
Protection intégrale pour les réseaux d'énergie
Nos appareils de commande et de protection pour la moyenne tension des réseaux de distribution et de l'industrie offrent un avantage économique dans la direction de votre exploitation. Combinés à nos systèmes d'essai modulaires, ils contribuent à une disponibilité élevée pour une sécurité maximale.
Disponibilité maximale
Contribuez à une alimentation en tension redondante des appareils électroniques dans le poste de transformation avec des alimentations techniques leaders.
Montage simple et individuel d'équipements de transformateurs de courant
Avec les blocs de jonction sectionnables des transformateurs de courant, les constructions de vos dispositifs de commutation sont modulaires et peu encombrantes. Il est possible de mettre en place le système d'accessoires enfichables CLIPLINE complete à l'intérieur des borniers, afin de tester et mettre en court-circuit le transformateur de courant et la répartition des potentiels.
Raccordement simple et sûr de contrôle de test de protection
Réalisez des opérations de test manuelles de manière sûre avec un gain de temps. La prise de test FAME innovante et modulaire peut être utilisée pour toutes les tâches de mesure et de test.
Affichage sûr d'états de fonctionnement et de dangers
Les relais de signalisation de Phoenix Contact offrent une surface d'affichage confortable et assurent une exploitation fiable grâce à leur construction robuste. Pour cette raison, ils conviennent à une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles.
Grande longévité d'exploitation grâce à une capacité de commutation élevée
Les relais auxiliaires sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans des installations de surveillance et des automates. Ils garantissent une isolation galvanique entre les circuits de commande et les circuits auxiliaires. Malgré leur puissance de commutation élevée, ils présentent en même temps une faible consommation en énergie intrinsèque.
Surveillance continue d'états de réseaux
Nos systèmes d'alarme électroniques sont spécialisés dans les exigences de traitement et d'affichage des notifications par alarmes. Les systèmes extensibles permettent une mise en réseau grâce à des protocoles standard. Les données peuvent être sécurisées par un convertisseur de protocole séparé et acheminées vers un poste de supervision supérieur.
Disponibilité maximale grâce à la redondance sur le réseau
Une communication de données sans temps de commutation, garantissant ainsi une disponibilité maximale du réseau. Les modules de redondance PRP permettent une redondance de réseau PRP qui est basée sur deux voies actives indépendantes entre deux appareils.
Communication continue selon CEI 61850
Exploitation fiable même dans des conditions ambiantes extrêmes. Nos switchs manageables sont spécialement adaptés aux installations d'énergie et sont conformes aux strictes exigences de la norme CEI 61850.
Aucun risque par des interférences électromagnétiques
Les interférences électromagnétiques extrêmes ne représentent maintenant plus un problème. Nos convertisseurs de média disposent d'une immunité maximale aux parasites et contribuent ainsi, grâce à la technique de fibre optique, à une transmission sûre même sur de grandes distances.
Communication par le biais de câbles bifilaires
Transmettez vos données de série en toute sécurité avec vos propres câbles. Nos extenseurs Profibus permettent une transmission de données fiable jusqu'à 20 km et des débits de données de 15 Mbit avec un câble bifilaire ou 30 Mbit avec un câble à 4 fils.
Répartition simple de signaux
Avec nos modules radio Radioline, vous contribuez à une répartition simple et fiable d'E/S des signaux. Avec un faible investissement, construisez un réseau radio maillé et contribuez également à une communication sûre même en cas de perturbations.
Intégration rapide d'appareils à fibre optique
Des câbles de jonction préconfectionnés qui répondent spécialement aux exigences des postes de transformation, contribuent à une intégration rapide d'appareils à fibre optique dans des réseaux à fibre optique existants.
Transmission de données électromagnétique sécurisée long terme
Des boîtiers d'épissure compacts contribuent à un raccordement sûr de fibres optiques.
Mesure d'intensités et de tensions
Mesurez et convertissez des courants et des tensions avec des convertisseurs de courant et de tension simples à installer.
Mesurer et surveiller
Saisissez, surveillez et transmettez des caractéristiques électriques de votre installation avec des appareils de mesure d'énergie EMpro.
Commande et commutation ultra-compactes
Toutes les tensions, un système. Qu'il s'agisse de 24, 48 ou 60 V DC pour la salle de contrôle ou de 110, 125 ou 220 V DC sur le terrain, nos relais PLC traitent ces signaux ou tensions de commande sur les sorties et les entrées.
Répartition rapide et simple des potentiels
Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous économisez de la place et du temps lors de la réalisation de votre dispositif de répartition des potentiels. Les blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder sont disponibles avec différents nombres de pôles, types de montage et coloris.
Raccordement simple et sécurisé
Même dans les conditions les plus rigoureuses, garantissez une transmission d'énergie ou de données sécurisée. Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées, et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.
Repérage personnalisé
Les solutions industrielles de repérage et d'identification de Phoenix Contact facilitent le travail au quotidien. Le MARKING system offre des solutions complètes conviviales composées de logiciels, systèmes d'impression et de matériels de repérage.
Planification personnalisée et commande facile de borniers
Planification personnalisée, test automatique et commande directe de borniers. Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete vous assiste tout au long de l'étude des borniers.
Acheminement de câbles flexible et soigné
Acheminement de câbles simple et sécurisé pour les armoires électriques dans les environnements de moyenne et haute tension.
"$pageName" sur