Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

Économiser des coûts, améliorer l'efficacité

Détectez les potentiels d'économie dans votre installation et trouvez des mesures pour une gestion efficace de l'énergie.

En tant que partenaire expérimenté du secteur automatisation, Phoenix Contact vous accompagne avec des produits, des solutions et son savoir-faire pour obtenir la certification DIN EN ISO 50001. Enregistrez les valeurs de consommation du courant électrique, de l'eau ou de l'air comprimé et concevez un système de gestion de l'énergie intelligent sur la base de ces données.

Vous pouvez ainsi diminuer considérablement vos coûts sans limiter la performance de vos machines et installations. Pour cela, Phoenix Contact vous propose un concept de solution modulaire adapté précisément à vos exigences qui s'étend de la technique sensorielle à la gestion en passant par l'analyse.

Vos avantages

  • Diminution des coûts avec gestion intelligente de la consommation d'énergie
  • Données importantes toujours à portée de main grâce à une acquisition fiable, précise et en continu des données de mesure
  • Obtenir la certification DIN EN ISO 50001 rapidement et aisément avec un interlocuteur et un concept de solution modulaire
  • Bénéficier des subventions publiques : implémenter la norme ISO 50001 dans toute l'installation
  • Production respectueuse de l'environnement : possibilité de trouver des mesures d'économies directement liées aux ressources limitées
  • Optimisation du processus par une acquisition parallèle des données d'exploitation et de machine
  • Surveillance d'état grâce à une détection immédiate des changements de valeurs de mesure

Économie des coûts – made by Phoenix Contact

Cycle PDCA  

Soutien compétent pour l'obtention de la certification DIN EN ISO 50001

En nous basant sur la norme internationale DIN EN ISO 50001, nous vous accompagnons avec des solutions modulaires lors de la mise en oeuvre de vos mesures d'économie d'énergie.

Objectifs de la gestion de l'énergie :

  • Déterminer des objectifs de consommation d'énergie
  • Rendre les données d'énergie transparentes et classables
  • Identifier les potentiels d'optimisation
  • Exécution de mesures d'amélioration continuelles pour augmenter l'efficacité

Qu'apportent les mesures d'efficacité énergétique ?

  • Diminution des besoins en énergie et donc économie de coûts
  • Augmentation de la compétitivité
  • Surveillance énergétique permanente, c'est-à-dire que l'on augmente la disponibilité de l'installation grâce à la synergie
  • Satisfaction d'exigences légales

Trouver des potentiels d'économie

Acquisition des données énergétiques  

Acquérir, analyser les données d'énergie et en déduire des mesures

Vous pouvez augmenter l'efficacité de votre énergie utilisée de cette manière :

  • Optimisation d'installations de consommation, de processus et de fabrication, par ex. par le remplacement des technologies inefficaces
  • Diminution des fuites par l'analyse des écarts de consommation
  • Acquérir les données d'énergie, les évaluer et les surveiller, gestion des charges comprise
  • Utilisation de ressources énergétiques efficaces
  • Amélioration des données comme base d'achat auprès du fournisseur en énergie
  • Affecter les indicateurs d'énergie aux processus respectifs
  • Facturation exacte et adaptée à la consommation des différents consommateurs d'énergie
  • Adaptation du processus de fabrication à l'offre énergétique, donc meilleur contrôle des coûts

Adapté pour chaque installation, le concept de solution modulaire

Surveillance énergétique selon DIN EN ISO 50001  

Surveillance énergétique selon la norme DIN EN ISO 50001

Pour l'obtention de la certification DIN EN ISO 50001, Phoenix Contact propose un concept modulaire composé de logiciels et de matériels avec un grand nombre d'interfaces pour l'intégration dans votre installation.

Le concept de solutions s'étend de l'acquisition des mesures des différents médias comme l'électricité, l'eau, l'air comprimé, etc. à la surveillance et à la commande du processus en passant par la sauvegarde et l'analyse des données.

Les solutions sont extensibles, cela signifie : une entrée en matière simple et économique avec en même temps une ouverture pour de futures extensions. Des prestations de service professionnelles lors de la mise en service viennent compléter l'offre.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer