Glossaire

Chaque secteur d'activité développe son propre langage et sa propre terminologie, ne serait-ce que pour attribuer un nom à de nouvelles technologies. Vous trouverez ici des explications sur les termes fréquemment utilisés dans le domaine de l'électromobilité.

ACCourant alternatif
CCSCombined Charging System : système de charge combiné permettant de réaliser une charge AC et DC avec une seule prise de raccordement côté véhicule.
ComboAncienne désignation du système de charge combiné Combined Charging System
ConnecteurConnecteur de charge qui se branche sur le véhicule.
CPPilote de contrôle (Control Pilot) : désignation du contact du dispositif d'enfichage/du câble permettant de transmettre les informations de communication.
DCCourant continu
VEVéhicule électrique
GB/TFormat de connecteur destiné au marché chinois.
HPCHigh Power Charging : charge avec des puissances de 150 kW ou plus.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol : permet la communication entre la station de charge et un système en aval.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle (véhicule électrique hybride enfichable)
FicheConnecteur de charge qui se branche sur la station de charge.
PPProximity Pilot : contact permettant de détecter le courant admissible du câble de charge et d'activer le blocage anti-démarrage.
PrisePrise de la station de charge sur laquelle un véhicule est raccordé au moyen d'un câble de charge mobile.
Type 1Format de connecteur destiné au marché nord-américain et une partie du marché japonais.
Type 2Format de connecteur destiné au marché européen.
Entrée véhiculePrise de charge dans le véhicule sur laquelle le connecteur de charge est branché.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer