Systèmes de boîtiers pour appareils électriques

Toujours le boîtier approprié

Toujours le boîtier approprié

Avec la diversité de notre offre de boîtiers électroniques, vous pouvez concevoir votre appareil de façon professionnelle, comme vous le souhaitez.

Flexibilité totale dans le choix de la forme, de la couleur et des fonctions : telle est l'idée centrale qu'a suivi Phoenix Contact pour ses boîtiers électroniques. Monté sur un mur, sur un profilé ou comme ordinateur de poche, gris clair ou bleu foncé, plat ou large - nous avons toujours un boîtier dont la connectique est adaptée à votre électronique.

Avantages

  • Conception optimale de votre appareil grâce à une gamme exhaustive de boîtiers
  • Optimisation des effets de synergie optimaux car les boîtiers et la connectique proviennent du même fournisseur
  • Installation simple et rapide grâce au connecteur sur profilé intégré
  • Variations spécifiques au client grâce au repérage, fraisage et découpage personnalisés des boîtiers
  • Conceptions innovantes individuelles pour vos idées de boîtier – avec notre savoir faire de fabricant de boîtiers expérimenté

Boîtier en aluminium de la série UM-ALU pour armoires électriques

Boîtiers pour armoire électrique  

Boîtiers en aluminium UM-ALU pour profilés

Les boîtiers vous offrent une flexiblité et une personnalisation maximales. Déterminez exactement le boîtier dont vous avez besoin en fonction de la taille de votre circuit imprimé, et intégrez ainsi même de grands composants. Avec les boîtiers en aluminium de Phoenix Contact, vous protégez efficacement votre électronique des influences thermiques et électromagnétiques.

  • Flexibilité de conception de l'appareil - avec plusieurs rainures de guidage pour circuits imprimés
  • Possibilités d'adaptations individuelles - avec capots en aluminium flexibles
  • Diverses possibilités de montage : mural ou sur profilé

Boîtier en aluminium HC-ALU pour une utilisation sur le terrain

Boîtier d'appareil portatif HC-ALU pour une utilisation en extérieur  

Boîtier d'appareil portatif HC-ALU pour une utilisation en extérieur

Nos boîtiers pour appareils portatifs sont protégés contre les projections et vous séduiront par leur conception ergonomique. Ils disposent en outre de surfaces planes pour vos repérages. Les gorges latérales et dans le capot du profilé permettent l'intégration par emboîtement de claviers à membrane, par exemple.

En complétant avec la connectique appropriée dans des degrés de protection IP65/67, ils se transforment en appareils portatif professionnels destinés à une utilisation stationnaire ou mobile.

Service professionnel pour boîtiers individuels

Variantes de boîtiers spécifiques au client  

Variantes de boîtiers spécifiques au client

Les appareils modernes et intelligents requièrent de plus en plus de pouvoir être adaptés individuellement aux situations les plus variées.

Que vous ayez besoin de boîtiers en métal ou plastique, dans des couleurs spéciales, déjà repérés ou traités par fraisage et découpage, notre centre de services détermine avec vous une solution de boîtier sur mesure.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer