Technique de raccordement pour façades d'appareils compactes

Raccordements plus nombreux sur un espace réduit au maximum

Raccordements plus nombreux sur un espace réduit au maximum

Nos connecteurs compacts présentent une densité d'assemblage élevée permettant l'agencement personnalisé et sans limites de vos façades d'appareil.

Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des blocs de jonction pour C.I. convenant parfaitement à une intégration dans des faces avant et des boîtiers. En associant les types de verrouillage dont l'encombrement est réduit à des embases compactes, vous obtenez de nouvelles possibilités de développement et de design.

Avantages

  • Gain de place grâce à des modèles miniatures
  • Facile à entretenir grâce au levier d'éjection du système Lock & Release facilement accessible
  • Optimisation des temps de raccordement et de retrait grâce à la connectique push-in
  • Sécurité accrue même en cas de vibrations fortes grâce à des systèmes de verrouillage innovants

Gain de place et sécurité avec Lock Release

Gain de place et sécurité avec Lock Release  

Connecteur mâle DFMC et boîtier DMC avec Lock & Release

Le système de levier Lock & Release verrouille automatiquement lors de l'enfichage du connecteur et permet également son éjection facile. Les connecteurs mâles compacts sont compatibles avec les procédés de soudage reflow et donc très faciles à intégrer dans votre processus CMS.

  • Hauteur de seulement 13,25 mm
  • Raccordement push-in pour conducteurs rigides et flexibles
  • Section de conducteur jusqu’à 1,5 mm²
  • Pas de 3,5 mm

Raccordement du conducteur en façade pour des façades d'appareil étroites

Exploitation optimale de l'espace grâce aux blocs de jonction juxtaposables  

Bloc de jonction pour C.I. SPT juxtaposable

Obtenez le plus vaste espace de branchement pour des dimensions minimales grâce aux blocs de jonction juxtaposables de la série SPT.

  • Raccordement aisé et rapide du conducteur grâce à la connectique push-in
  • Surface de repérage et d'impression importante
  • Section de conducteur jusqu’à 2,5 mm²
  • Raccorder et éjecter le conducteur en un seul mouvement

Raccordement de plusieurs conducteurs : simple et compact

Deux conducteurs, un potentiel : simple et compact  

Raccordement en façade de deux conducteurs sur un seul potentiel - avec le connecteur TVFKC

Le connecteur TWIN vous permet de raccorder très facilement deux conducteurs à une même borne, et ce de façon compacte.

  • technique de raccordement rapide grâce à la connectique push-in sans outils
  • raccordement facile de deux conducteurs par contact
  • Section de conducteur jusqu’à 2,5 mm²

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer