Séminaires

Savoir d'expert pour votre sécurité

Formation sur la sécurité chez le client  

Nous répondons aux questions que vous vous posez sur la sécurité

Les contenus de nos séminaires dispensés en interne assistent les intégrateurs système de la spécification à la validation des mesures de lutte contre les erreurs systématiques.

La participation vous permet d'obtenir un savoir-faire concernant la mise en œuvre de la norme EN ISO 13849 et le travail pratique effectué avec l'assistant logiciel SISTEMA, qui vous offre son aide lors de l'évaluation de la sécurité des systèmes de commande.

Directive CEM et directive Basse Tension

Le 20  avril 2016, les directives CEM (compatibilité électromagnétique) et sur la Basse Tension nouvellement révisées sont entrées en vigueur. Ce séminaire vous fournit un aperçu complet des processus et des méthodes requis actuellement pour certifier la conformité avec les directives en vigueur. Nous vous expliquons en outre les liens juridiques ainsi que la nouvelle terminologie pertinente. Vous recevez des informations concernant les différences avec les éditions précédentes. L'un des aspects les plus déterminants est l'analyse et l'évaluation des risques, exigées par les deux directives révisées.

Description Langue
Directive CEM et directive Basse Tension [PDF, 0,11 MB]
Séminaire d'une demi-journée
anglais

Mise en œuvre de la norme EN ISO 13849-1

Au cours de ce séminaire, vous apprendrez à concevoir les parties orientées sécurité intrinsèque de la commande et à déterminer la fiabilité des fonctions de sécurité sous forme de niveau de performance. Ces points sont décrits dans la norme EN ISO 13849-1. Outre les structures matérielles appropriées pour les commandes de sécurité, vous apprendrez à créer des logiciels sécurisés. Après la formation, vous pourrez déterminer le niveau de performance requis pour une commande de sécurité et définir les interfaces nécessaires avec la partie mécanique. Vous pourrez concevoir de façon optimale des commandes de sécurité et vous connaîtrez les bases et les procédures de calcul du niveau de performance atteint. Par ailleurs, vous aurez une vue d'ensemble des possibilités du logiciel SISTEMA, un logiciel d'évaluation des fonctions de sécurité.

Description Langue État
Mise en œuvre de la norme EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Séminaire d'une journée
anglais 12.10.2015

Cours SISTEMA pour utilisateurs

Après cette formation destinée aux utilisateurs, vous aurez les connaissances requises pour travailler de façon optimale avec le logiciel SISTEMA. Concernant SISTEMA, il s'agit d'un outil d'évaluation des fonctions de sécurité mis à disposition gratuitement par la BGIA. L'outil offre une aide exhaustive pour l'application de la norme EN ISO 13849-1 en matière de détermination du niveau de performance.

Description Langue État
Assistant logiciel SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Séminaire d'une journée
anglais 12.10.2015

Demander un séminaire Safety

Demandez ici votre séminaire Safety individuel. Nous discuterons volontiers avec vous des autres détails.

Ou bien vous pouvez participer à l'un de nos séminaires planifiés dans des endroits bien définis.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany