Séminaires

Savoir d'expert pour votre sécurité

Exposé sur la directive Machines  

Nous vous présentons la législation et nous vous conseillons sur sa mise en œuvre

Une législation tout à fait diverse s'applique aux exploitants de machines, dès la phase d'achat, avant la mise en service, pendant le fonctionnement et également lors de la modernisation d'une installation.

Pour préparer des machines sûres, il est nécessaire de respecter les prescriptions en matière de sûreté de fonctionnement et de sécurité des machines.

Sécurité des machines pour les experts en sécurité

Dans le cadre de l'évaluation des risques, la sécurité des machines doit être contrôlée. En ce sens, la sécurité fonctionnelle revêt un aspect fondamental. Ce séminaire, sur la base des dispositions en vigueur en Allemagne, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de fonctionnement sûr des machines, ainsi que des informations complémentaires sur la qualification des experts en sécurité.

Les contextes normatifs et techniques sont présentés clairement à l'aide d'exemples généraux. En outre, des réponses sont apportées aux questions pertinentes que se posent généralement les exploitants sur la sécurité de fonctionnement des machines.

Description Langue
Sécurité des machines pour les experts en sécurité [PDF, 0,11 MB]
Séminaire d'une journée
anglais

Sécurité des machines et sécurité juridique

Un avocat spécialisé vous présente les exigences sur la base des réglementations légales en vigueur en Allemagne et applicables aux fabricants et exploitants de machines, sous trois sections :

  • Responsabilité
  • Achats
  • Comportement en cas de sinistre

Après chaque section, une mise en œuvre pratique des exigences est commentée par un ingénieur de sécurité. Par la suite, vous connaissez les exigences provenant des réglementations légales en vigueur et avez des informations relatives à la mise en œuvre pratique.

Description Langue État
Sécurité des machines et sécurité juridique [PDF, 0,12 MB]
Séminaire d'une journée
anglais 12.10.2015

Fonctionnement sûr des machines

Ce séminaire, à l'appui de l'ordonnance en vigueur en Allemagne sur la sûreté de fonctionnement, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de fonctionnement sûr des machines. Par ailleurs, les mesures de transformation sur les machines et les combinaisons de machines sont également abordées. Sous certaines conditions, d'exploitant de machines vous devenez fabricant et vous devez donc satisfaire aux exigences d'un fabricant à part entière. Pour cela, des critères en vigueur en Allemagne sont représentés afin d'évaluer la situation correspondante. Vous recevez des informations sur la manière d'éviter, le cas échéant, d'endosser le rôle de fabricant et d'être soumis aux obligations qui s'y rattachent.

Description Langue État
Fonctionnement sûr des machines [PDF, 0,11 MB]
Séminaire d'une journée
anglais 12.10.2015

Les bases de la sécurité des machines

Ce séminaire, à l'appui de l'ordonnance sur la sûreté de fonctionnement, vous fournit un aperçu global des exigences fondamentales en matière de sécurité des machines pour la fabrication et l'exploitation des machines en Allemagne. Vous savez pourquoi une technique de sécurité est impérativement nécessaire et vous savez qu'elle représente une contribution essentielle à la prévention des accidents. Vous connaissez les méthodes et processus permettant d'atteindre une sécurité des machines. Vous disposez d'un aperçu sur les normes de sécurité, la législation allemande, les directives et les ordonnances européennes correspondantes destinées aux fabricants et exploitants de machines.

Description Langue État
Les bases de la sécurité des machines [PDF, 0,11 MB]
Séminaire d'une journée
anglais 12.10.2015

Demander un séminaire Safety

Demandez ici votre séminaire Safety individuel. Nous discuterons volontiers avec vous des autres détails.

Ou bien vous pouvez participer à l'un de nos séminaires planifiés dans des endroits bien définis.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany