Exploitants de machines

Exploitants de machines

La sécurité avant tout

Nos services vous aident à respecter les exigences juridiques liées à la sûreté de fonctionnement.

Retour Services dédiés à la sécurité des machines et des installations

Catégories

  • Analyse/Inspection

    Conformément à la loi sur la protection du travail, les exploitants de machine sont tenus d'adopter des mesures destinées à la sécurité et à la santé de leurs collaborateurs.

Si vous exploitez une machine, il est de votre responsabilité, à des fins de sûreté de fonctionnement, de respecter les exigences de l'ordonnance sur la sûreté de fonctionnement. L'exploitation de la machine dans l'environnement de travail doit être évaluée selon la législation nationale, telle que l'ordonnance sur la sûreté de fonctionnement en vigueur en Allemagne.

Si vous effectuez une modification significative sur votre machine ou si la combinaison de machines ou de machines incomplètes génère un ensemble de machines, vous basculez alors dans le champ de responsabilités d'un fabricant. Une nouvelle preuve de la conformité CE de la machine est nécessaire.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany