Blocs de fonction

Extension et intégration facilitées

Téléchargez simplement des pilotes et des blocs de fonctions et installez-les sans
programmation. Vous pouvez ainsi étendre vos systèmes rapidement et en toute convivialité, par exemple
avec des fonctionnalités informatiques, des fonctions à distance, des liaisons SQL ou des éléments de régulation.

Avantages :

  • Les blocs de fonctions prêts à l'emploi limitent la programmation
  • Intégration facile de l'infrastructure
  • Les blocs de fonctions préprogrammés permettent d'éviter les erreurs de programmation
  • Téléchargez des blocs de fonctions gratuits ou sous licence

Nos blocs de fonctions sont regroupés par thèmes dans des bibliothèques. Les bibliothèques
standard contiennent, par exemple, des fonctions vous permettant d'accéder facilement à vos bornes d'E/S à partir du programme de l'automate. Les bibliothèques avec fonctions technologiques proposent des applications prêtes à l'emploi pour les tâches de régulation, les protocoles de communication voire des solutions adaptées à un secteur d'activité.

Nos blocs de fonctions sont, pour la plupart, gratuits. Certains modules requièrent une licence d'exécution dans l'automate. Ces licences sont stockées sur des cartes mémoire, disponibles dans la gamme d'accessoires de nos automates. Si la licence requise n'est pas sur l'automate, les modules fonctions fonctionnent pendant six heures sans restriction, puis s'arrêtent.

Vous trouverez également ici des exemples d'applications appropriés vous permettant de visualiser l'utilisation et l'interaction des blocs de fonction. Les exemples d'applications sont des projets opérationnels qui peuvent être utilisés dans l'environnement de développement correspondant. Le code source des exemples peut être consulté et peut servir de base pour certaines applications.

Les exemples d'applications de Phoenix Contact vous permettent :

  • de simplifier la mise en service des composants E/S
  • de disposer de sources éprouvées pour le développement de programmes
  • de décrire de manière compréhensible des approches de solutions
  • de documenter l'interaction de différents composants et fonctions

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/service_and_support/subcategory_pages/Downloads/9683598d-bfd3-4fd0-b924-2c4a737e6f4f

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer