Retour au sommaire

Séminaire SIL

Séminaire SIL
Heure :08h30 - 16h00
Prix par session : Gratuit

13 RUE ERNEST RENAN IMMEUBLE EUREKA 92024 NANTERRE

Phoenix Contact et Actemium Oil & Gas sont heureux de vous convier au séminaire : 

 

« Safety Integrity Levels »

le 3 décembre 2014

 

Ce séminaire vous permettra de découvrir les principes d'usage et d'application sur la mise en œuvre des niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) dans les systèmes de traitement.  

La journée mettra l'accent sur la mise en place des (Safety Integrity Levels) SIL appropriés et la sélection des applications de sécurité fonctionnelle établies par et décrites dans les procédures Safety Integrity Level conformément aux lignes directrices du SIL IEC 61508/61511.

 

 

Objectifs

  • Connaissance des règlements et des normes
  • Comprendre et utiliser les lignes directrices des IEC-61508/61511
  • Aider à une gestion des risques conformément à la norme IEC-61508/61511
  • Comprendre la chaîne de contrôle électrique / instrumentation
  • Comprendre la classification des niveaux de sécurité et la façon d'évaluer la limitation
  •  Réduction des dommages par l'utilisation de solutions de protection instrumentés
  • Comprendre les cycles de vie de la sécurité et de la sécurité individuelle, les niveaux d'intégrité (SIL) des systèmes liés à la sécurité

 

 

Contenu

  • Les fonctions et les principes fondamentaux des lignes directrices du SIL IEC 61508/61511
  • Les impacts de la redondance sur la performance globale du système en matière de sécurité et de disponibilité
  • Vue d'ensemble de la façon de calculer et sélectionner les niveaux d'intégrité de sécurité appropriées


Programme


08H30         Accueil des participants
09H15         Présentation
                   Pourquoi nous nous soucions de la sécurité fonctionnelle?        
                   Exemples d'accidents historiques dans l'industrie des processus
09H30         Identification et la quantification des risques
                    • Qu'est-ce qu'un risque?
                    • L'identification des risques (HAZOP)
                    • Analyse des risques
                    • Comment quantifier le risque?
10H30          Pause
10H45          Réduction des risques
                    • Comment réduire les risques?
                    • SIL / SIS / SIF
12H30          Déjeuner
13H30          Comment mettre en œuvre la SIF?
                    • Discussion sur la réduction des risques fondée sur des exemples
                    • Explication des paramètres pertinents
                    • Disponibilité par rapport à la sécurité fonctionnelle
15H30          Vue pratique d'un spécialiste expérimenté
16H00          Fin

 

Personnels concernés

Ce séminaire s'adresse à :

  •  Les Ingénieries
  •  Les fabricants de DCS
  • Les opérateurs de maintenance

 

Intervenant

Cette présentation approfondie et perspicace sera animée par M. Cees Rienstra, un expert en applications SIL retraité de la Royal Dutch Shell Hollande.

Ses connaissances et son expérience vous permettront de comprendre ce qu’est le SIL ainsi que d’apprendre plusieurs méthodes utilisées pour déterminer les niveaux d'intégrité de sécurité et la façon de mettre en œuvre les mesures de sécurité de processus requis.

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer