Protection antisurtension

Protection antisurtension

Sécurité pour vos appareils et installations

Notre protection surtension permet de garder vos installations opérationnelles plus longtemps.

Retour Technologies

Catégories

  • E-Learning
    E-Learning

    La sécurité avant tout : Phoenix Contact propose des solutions de pointe dans le domaine de la protection antisurtension.

  • Normes et directives
    Normes et directives

    La sécurité avant tout : Phoenix Contact propose des solutions de pointe dans le domaine de la protection antisurtension.

  • Services
    Services

    Nos produits vous permettent d'améliorer considérablement la sécurité et par conséquent la disponibilité opérationnelle de vos installations. Nous vous offrons en outre une assistance technique supplémentaire.

Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parasurtenseurs. Une décennie d'expérience ainsi qu'une recherche fondamentale approfondie en collaboration avec des universités et des grandes écoles constituent la base d'une compétence technologique, essentielle lors du développement de produits de protection antisurtension.

Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme à la norme, depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.

Un exemple d'innovation : la technologie d'éclateur

Les éclateurs sont les composants les plus performants à l'intérieur des parasurtenseurs. Ils sont capables de dévier en toute sécurité des courants très élevés. Le développement a porté sur une large gamme d'éclateurs, depuis les éclateurs ouverts, à soufflage jusqu'aux éclateurs encapsulés. Pourtant il restait un problème. Le courant de suite élevé.

En 2015, Phoenix Contact a lancé sur le marché le tout premier éclateur qui fonctionne de manière si remarquable qu'il n'existe plus de courants de suite. Ce nouvel éclateur doté de la technologie SEC (Safe Energy Control) est extrêmement performant et, grâce à l'absence de courant de fuite, il est également l'éclateur le plus durable.

L'éclateur, un concentré de puissance des nouveaux parafoudres

La technologie unique d'éclateur permet le développement d'un équipement de protection compact et performant.

Avantages :

  • Longue durée de vie de l'équipement de protection et de l'installation électrique grâce à la technologie SEC (Safe Energy Control) avec éclateur exempt de courant de suite
  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte
  • Facile à remplacer en cas de maintenance grâce aux équipements de protection embrochables courants
  • Rester informé en permanence sur l'état de l'équipement de protection grâce à un voyant de diagnostic et d'état visuel et mécanique
  • Aucune permutation des connecteurs mâles grâce au détrompage mécanique

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer