Retour au sommaire

Solutions de sécurité pour réseaux

Sécurité sans API de sécurité

Technologie SafetyBridge

Le moyen le plus simple d'intégrer la sécurité dans votre installation : modules E/S sécurisés et intelligents dotés de la technologie Safetybridge. La fonction de sécurité est directement traitée dans les modules E/S. Vous économisez ainsi une commande de sécurité et un système de bus de terrain sécurisé.

La technologie SafetyBridge implique l'échange de signaux de sécurité entre modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous pouvez utiliser la commande standard et le réseau comme moyens de transport uniquement.

Sans commande de sécurité ou système de bus de terrain sécurisé, il s'agit d'une solution économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standard.

Les modules E/S SafetyBridge s'installent de façon flexible dans le réseau et sont également compatibles avec tous les types courants de systèmes de bus.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98