Retour au sommaire

À quoi sert la sécurité fonctionnelle ?

À limiter les risques liés aux machines par le biais de fonctions de sécurité. La sécurité fonctionnelle désigne la protection d'une commande machine chargée du fonctionnement correct de la protection des personnes.

Exigences en matière de sécurité des machines

Machine conforme à la directive Machines  

Machine conforme à la directive Machines

Pour atteindre la sécurité fonctionnelle, les mesures définies doivent être réalisées. L'appréciation des risques vous permet de déterminer les types et quantités de fonctions de sécurité types. Les exigences en matière de sécurité des machines sont décrites selon la méthode en 3 étapes de l'annexe 1 de la directive Machines. Par conséquent, les principes suivants s'appliquent :

  • Mesures constructives : elles prennent en compte l'utilisation telle que définie et toute utilisation abusive prévisible et raisonnable.
  • Protection inaltérable contre les risques : font partie de cette catégorie les mesures liées à la sécurité fonctionnelle.
  • Mesures indicatives : remarques, instructions d'utilisation, formation spéciale et initiation, équipement de protection individuelle.

Ces exigences de la directive Machines doivent absolument être observées par tous les constructeurs de machines.

Objectif de la sécurité fonctionnelle

Protection

La sécurité fonctionnelle évite les défauts pouvant se traduire par des situations dangereuses au niveau des machines. Dans ce contexte, on distingue différents types de défauts :

  • Défauts systématiques : erreurs humaines lors de la spécification, la structuration ou la réalisation des fonctions de sécurité.
  • Défauts fortuits : défauts matériels
  • Défauts avec une origine commune : déclenchés par un événement, par exemple une surtension, et entraînant la défaillance de plusieurs unités.

Les défauts de ce type peuvent être restreints à l'aide de mesures organisationnelles et/ou techniques appropriées. Pour cela, toutes les exigences décrites dans les normes doivent être prises en compte dans le cadre de la sécurité fonctionnelle des systèmes. Le cycle de vie de sécurité des machines représente la procédure possible. Phoenix Contact propose également des services en la matière.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98