Retour au sommaire

Technologie SafetyBridge

La technologie SafetyBridge est une solution de sécurité indépendante du réseau et des commandes. Cette technologie permet, via les réseaux d'automatisation standard, de transmettre et d'interpréter des signaux de sécurité sans avoir besoin de recourir à une commande de sécurité. Sur la base des propriétés du protocole SafetyBridge utilisé, la technologie peut être appliquée à différents systèmes de bus et elle est certifiée pour les réseaux suivants : INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP et SERCOS.

Principe de fonctionnement de la technologie SafetyBridge

Grâce à la technologie SafetyBridge, les paquets de données sécurisés sont échangés entre les modules d'entrée sécurisés et le module de sortie, indépendamment du réseau utilisé et de la commande.

Les modules d'entrée et de sortie peuvent ainsi être répartis librement sur le réseau.

Représentation schématique de la technologie SafetyBridge

Flux des signaux sécurisés

Le module de sortie intelligent, également appelé module logique, peut traiter directement les fonctions de sécurité paramétrées, comme l'arrêt d'urgence.

Le protocole SafetyBridge protège le transfert des données via le réseau. Il est exploité et surveillé par le module logique intelligent et sécurisé.

Commande standard

Représentation schématique de la commande standard  

La commande standard copie les données et est utilisée comme simple moyen de transport.

La commande standard ne doit copier de façon bidirectionnelle que des données d'E/S standard entre les modules d'entrée et de sortie. Les signaux d'entrée et de sortie des modules SafetyBridge sont ainsi toujours disponibles pour la commande standard, car ils sont transmis non chiffrés.

Le réseau utilisé et la commande n'assument aucune tâche liée à la sécurité, ils sont utilisés comme simple moyen de transport par cette technologie. Cela signifie que les paquets de données sécurisés sont copiés normalement par la commande mais qu'ils ne peuvent pas être reconnus en tant que données sécurisées ni traités par cette commande. Les modules SafetyBridge assument la totalité des fonctions de sécurité.

Le paramétrage des canaux d'entrée et de sortie ainsi que la génération de la logique de sécurité sont réalisés avec le logiciel SAFECONF.

Protocole SafetyBridge

Le protocole SafetyBridge est supérieur au protocole de bus et assure de ce fait la protection de la communication entre les modules SafetyBridge.

Il propose des mesures de sécurité pour les données liées à la sécurité. Ce protocole couvre les erreurs suivantes :

  • Répétition des messages
  • Perte de messages
  • Insertion de messages
  • Séquence incorrecte de messages
  • Suppression de messages
  • Retard de messages

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer