Technologie UV à LED

Technologie UV à LED

Impression rapide et respectueuse de l'environnement

Technologie UV à LED haute qualité de Phoenix Contact.

Avantages

  • Matériels imprimés utilisables immédiatement grâce à la technologie UV à LED
  • Repérage résistant à l'essuyage et aux rayures
  • Repérage résistant aux solvants et doté d'une écriture claire
  • Absence d'émissions et consommation de l'énergie réduite grâce à la technologie LED UV
  • Compatible avec les codes-barres

Principe d'impression

Procédé dimpression UV  

Procédé d'impression UV

L'impression avec un fluide durcissable aux UV est un procédé d'impression d'une haute flexibilité, garantissant dans le même temps une résistance élevée et des coûts réduits. Un fluide spécial est appliqué à l'aide d'une tête d'impression semblable à celle des imprimantes à jet d'encre, sur le composant à identifier et est ensuite durci à l'aide d'une source lumineuse.

Dans la tête d'impression, il se forme quelques gouttes de fluide qui sont projetées en direction du composant. Pour obtenir le dessin d'impression souhaité, la tête d'impression se déplace au-dessus du composant et applique le fluide par lignes. Le rayonnement UV durcit le fluide durant la même opération. Le composant n'est soumis à aucun réchauffement ni lors de l'impression ni lors de la phase de durcissement.

Cette technologie d'impression est utilisable dans de nombreux domaines d'application. Les étiquettes d'identification en plastique peuvent également être repérées tout comme les étiquettes métalliques prétraitées.

Fluide sans solvants

Fluide dimpression sans solvants  

Fluide d'impression sans solvants

Les imprimantes UV de Phoenix Contact utilisent un fluide d'impression exempt de solvant. Ce fluide est composé de trois éléments essentiels :

  • Un initiateur UV qui provoque la réaction chimique visant au durcissement du fluide sur le substrat imprimé
  • Un liant qui sert de matrice de support pour l'impression
  • Un pigment de couleur pour l'opacité

La clé de la technologie de l'impression numérique UV est la polymérisation induite de manière photochimique. Le rayonnement UV transforme les initiateurs du fluide en radicaux. Les radicaux sont des molécules dotées d'un électron non lié, qui va subir une liaison. Les radicaux activent les molécules des composants du liant, appelés monomères, et se lient avec elles pour former des chaînes et des matrices. De telles chaînes sont appelées des polymères. Ils entourent les pigments de couleur et veillent ainsi au durcissement de l'encre. Le procédé d'impression est totalement exempt d'émissions, car le fluide utilisé est dénué de solvants ou de substances facilement volatiles.

Encre à base de solvants

Outre les fluides durcissant aux UV, des encres à base de solvants peuvent également être utilisées. En cas
de non-utilisation, il existe ici le risque d'un assèchement. Pour durcir l'encre, le composant
est chauffé pendant quelques minutes après le procédé d'impression : en fonction du matériau et de l'encre utilisée, les
températures sont comprises entre +70 °C et +200 °C.

Avant toute utilisation ultérieure, le composant doit d'abord refroidir. Tous les matériaux ne sont pas conçus pour ce type de procédé, notamment les matières plastiques qui peuvent se rétracter en cas de températures élevées. En règle générale, avec ces encres, le solvant s'évapore sous l'effet de la température. En outre, il convient de s'assurer que l'encre séchée ne puisse pas être décollée à nouveau par d'autres solvants. Pour cette raison, on utilise un fluide durcissant aux UV dans les produits de Phoenix Contact.

Têtes d'impression

En principe, on distingue deux manières différentes de transférer les encres et les fluides sur les composants.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Projection des gouttes d'encrepermanentesi besoin (pendant l'impression effective)
Encres / Fluidesavec part élevée de solvantsà base de solvant ou sans solvant
Busesune seule buse à jet continunombre élevé de buses avec gouttes projetées à la verticale
Résolutionapproximative (par ex. pour le repérage de câbles)élevée (pour des impressions de haute qualité)

Sur les jets d'encre DOD, il est possible d'utiliser deux technologies de tête d'impression différentes :

  • Procédé à jet à bulle : le chauffage électrique génère une bulle de vapeur qui comprime alors la goutte et l'éjecte de la buse en raison de la pression produite. Pour obtenir la bulle de vapeur, une encre à base de solvant est nécessaire. Les types à jet à bulle sont utilisés dans les imprimantes bon marché, par ex. pour les utilisateurs privés.
  • Procédé à jet piézo-électrique : les canaux des buses sont composés en cristaux piézo-électriques qui sont mis en vibration par le biais d'impulsions électriques. Les gouttes sont alors projetées par ce biais. Les types à jet piézo-électrique sont des têtes d'impression haut de gamme et durables, qui sont utilisées par exemple pour l'impression UV. L'imprimante BLUEMARK utilise le procédé par jet piézo-électrique.

Sources de lumière

Spectre de la lumière

Spectre de la lumière

Pour la source de lumière UV, on utilise souvent des lampes UV (brûleur). En raison de la conception, leur utilisation est lié à une génération importante de chaleur. Ces brûleurs sont particulièrement puissants, mais possèdent une grande largeur de dispersion de la lumière UV émise. Ainsi, un brûleur UV-C (longueur d'onde 100-280 nm) produit également des émissions de lumière UV-A (315-380 nm) et UV-B (280-315 nm).

Une solution alternative aux brûleurs se trouve dans les LED. Les LED à UV émettent de la lumière dans une zone très réduite (UV-A) et possèdent ainsi une largeur de dispersion considérablement réduite par rapport aux brûleurs. La polymérisation photochimique, induite aux UV s'effectue généralement dans la plage de longueur d'onde comprise entre 200 et 400 nanomètres. Un autre avantage réside dans la génération de chaleur minimale. Cela permet la mise en œuvre d'imprimantes plus compactes et plus légères, comme l'imprimante BLUEMARK de Phoenix Contact.

Vers les produits

Vous souhaitez en savoir plus sur ces produits ? Cliquez sur le bouton suivant.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer