Technologie RFID performante de Phoenix Contact.
RFID est l'abréviation de Radio Frequency Identification et signifie que les objets peuvent être identifiés sans contact physique ni visuel. Un système RFID est composé d'un transpondeur et d'un lecteur ou d'un lecteur et d'une unité d'écriture. Il existe de nombreux systèmes RFID différents sur le marché. Ils ont tous néanmoins trois caractéristiques communes :
Il en résulte des fonctions de base, auxquelles chaque système RFID doit se conformer. En fonction du domaine d'application, les systèmes RFID peuvent disposer d'autres fonctions variées.
Types de systèmes RFID
Principe de fonctionnement RFID
Les ondes radio sont le moyen de transport pour l'échange des données entre les transpondeurs et le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture. Sur les systèmes RFID, différentes plages de fréquence sont utilisées.
Basse fréquence (NF) | Haute fréquence (HF) | Ultra-haute fréquence (UHF) | Fréquence micro-ondes (SHF) | |
---|---|---|---|---|
Fréquence | 30 - 500 kHz | 13,56 MHz | 850 ou 950 MHz | 2,45 ou 5,8 GHz |
Portée | jusqu'à 1,2 m | 0,01 à 0,3 m | 2,5 | à 300 m |
Vitesse de lecture | lente | en fonction de la norme ISO | rapide | très rapide (transpondeurs actifs) |
Transpondeurs classiques | Smart Label, transpondeurs en enveloppes plastiques, transpondeurs à cartes | Smart Label | Smart Label | transpondeurs grand format |
Il existe deux types fondamentaux de transpondeurs RFID : les transpondeurs actifs possèdent leur propre alimentation électrique. Ils s'activent uniquement lorsque le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture leur envoient des requêtes dans la plage de portée du transpondeur.
Les transpondeurs passifs sont alimentés en énergie par le lecteur ou par le lecteur et l'unité d'écriture. L'alimentation électrique peut être effectuée par un couplage inductif ou un procédé de rétrodiffusion. Dans le cas du couplage inductif, le champ électromagnétique du lecteur ou du lecteur et de l'unité d'écriture induit une tension sur l'antenne du transpondeur. Le redressement de cette tension se produit dans un second temps.
Les systèmes dotés de longues portées utilisent souvent le procédé de rétrodiffusion. Pour cela, le transpondeur ainsi que le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture nécessitent une antenne dipôle à résonance pour la fréquence correspondante du système RFID. Lorsque l'antenne du lecteur ou du lecteur et de l'unité d'écriture émet une puissance, celle-ci est mise à la disposition de l'antenne du transpondeur sous la forme d'une tension haute fréquence. Le transpondeur l'utilise comme une alimentation après avoir procédé à son redressement.
Les transpondeurs destinés à l'identification industrielle existent également dans une multitude de designs, p. ex. :
Les éléments de couplage, tels que les bobines ou les antennes sur les transpondeurs et le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture, permettent la transmission de données entre les deux composants.
Le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture génèrent un champ alternatif électromagnétique à haute fréquence. Si un transpondeur se trouve à l'intérieur de ce champ, une communication peut avoir lieu. L'induction génère une tension dans la bobine du transpondeur. Le système électronique du transpondeur génère ainsi un autre signal, qui est une réponse renvoyée au lecteur ou au lecteur et à l'unité d'écriture.
Pour la transmission de données entre les transpondeurs et le lecteur ou le lecteur et l'unité d'écriture, il existe différents modes de fonctionnement.
Procédé | Transmission d'énergie | Transmission de données |
---|---|---|
Procédé en mode duplex (FDX) | continue | Téléchargements montant et descendant simultanés des données |
Procédé en mode semi-duplex (HDX) | continue | Téléchargements montant et descendant séquentiels des données |
Procédé séquentiel | séquentielle | Téléchargements montant et descendant séquentiels des données |
"$pageName" sur