Retour au sommaire

Linux

Tous les avantages du système dexploitation en temps réel

Tous les avantages du système d'exploitation en temps réel

La nouvelle plateforme d'automate se base sur un système d'exploitation en temps réel Linux. Vous bénéficiez de tous les avantages qu'offre Linux dans le cadre d'un système guidé pour une utilisation aisée. Vous disposez, par exemple, du savoir-faire de la communauté Open Source et de programmes gratuits comme un serveur SQL ou d'autres technologies et modules logiciels et étendez votre système d'automatisation très simplement et efficacement. Vous économisez ainsi du temps et des coûts de développement, mais uniquement si vous le souhaitez.

La plateforme ouverte PLCnext Control, contrairement aux PC Linux ouverts, inclue les principales fonctionnalités de base avec l'API qui n'ont ainsi plus besoin d'être programmées. La solution est donc attractive et son utilisation simple. Les principales fonctions d'API, telles que la planification des tâches, l'échange de données cohérent par rapport à la tâche entre les programmes et le module d'enregistrement des données, font partie intégrante de la solution d'automate ouverte basée sur PLCnext Technology. PLCnext Technology assure performance en temps réel et cohérence des données typiques de l'API, aussi bien pour les langages évolués que pour les codes à base de modèle. Bénéficiez d'une plus grande efficacité grâce à ces caractéristiques en instance de brevet :

Execution and Synchronization Manager (ESM)
ESM est le planificateur de la PLCnext Technology et permet d'introduire des programmes de différents langages de programmation dans une séquence chronologique définie.

Global Data Space (GDS)
GDS assure l'échange de données de processus avec régularité cyclique entre les programmes et les systèmes de bus de terrain.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer