Technique de l'insertion en force

Montage sans soudage ? C'est possible avec la technique de l'insertion en force. Ce type de montage se caractérise par une force d'insertion élevée et un montage facile.

Avantages

  • Aucune charge thermique des composants de raccordement grâce à un montage sans soudure
  • Haute force d'insertion : les picots disposent d'un contact étanche au gaz dans les trous de perçage métallisés
  • Processus d'équipement efficace : processus d'insertion à l'aide d'une presse pneumatique ou à genouillère.

Bases

Processus automatisé dinsertion en force de blocs de jonction pour C.I.  

Processus automatisé d'insertion en force

La technique de l'insertion en force est souvent utilisée comme alternative au montage par soudure THR ou CMS, notamment lorsqu'il est nécessaire d'éviter toute contrainte thermique pour le circuit imprimé et ses composants.

Le raccordement sans soudure est rendu possible en insérant en force les broches de connexion du composant à monter, dans les trous métallisés du circuit imprimé. Dans le plus simple des cas, une presse à genouillère est utilisée. Pour les équipements automatisés, des presses pneumatiques sont utilisées.

Avec ses bords extérieurs, le format spécial de la broche lui permet d'entailler et de rentrer dans la métallisation lors du processus d'insertion en force, et garantit ainsi un contact électrique étanche au gaz.

Trouvez rapidement votre solution

En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les raccordements pour C.I. pour la technique de l'insertion en force.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer