Soudage par refusion

La technique de soudage par refusion (THR, Through Hole Reflow) associe la stabilité mécanique des soudures de la technique d'insertion, aux processus de fabrication automatisables et performants du montage en surface.

Avantages

  • Une haute qualité de processus réplicable grâce à un haut degré d'automatisation
  • La technique d'insertion garantit une haute stabilité mécanique des composants de raccordement
  • Haute efficacité de processus grâce au traitement des composants THR et SMD en une seule procédure

Bases

Lors du soudage par refusion, une pâte de soudure à base de flux et de billes de soudure est insérée par sérigraphie dans les trous à équiper du circuit imprimé. Dans de rares cas, il est possible de déposer des soudures supplémentaires sous la forme de pièces moulées, ou à l'aide d'une seringue.

Puis, les composants à équiper sont introduits dans les trous remplis de pâte de soudure (« pin in paste »). Comme la pâte de soudure contient une résine ne s'écoulant qu'à partir de températures supérieures à +100 °C, la pâte de soudure reste visqueuse et ne sèche pas sur les surfaces de la broche pendant le processus de soudure.

Les quatre étapes de la soudure THR

Le procédé « pin in paste »

En raison de coefficients de dilatation variables selon les composants, et afin d'éviter d'endommager les matériaux, l'ensemble est lentement chauffé à environ +150 °C. Puis, on le chauffe rapidement à une température supérieure à la température spécifique de fusion. Ce n'est qu'à ce moment que le processus de soudage réel commence, à des températures allant jusque +260 °C pendant 40 secondes maximum.

La soudure fond, ce qui, par capillarité, l'étale le long des tiges jusque dans l'orifice qui se remplit alors complètement. L'étape suivante de refroidissement de l'ensemble permet d'obtenir des connexions durables et sûres entre les surfaces de la broche à souder et les trous métallisés du circuit imprimé.

Les exigences fondamentales concernant les composants THR et leur traitement sont décrites dans la norme suivante :

  • CEI 61760-3 : Technique du montage en surface - Partie 3 : méthode normalisée relative à la spécification des composants pour le brasage par refusion à trous traversants (THR, Through Hole Reflow)

Trouvez rapidement votre solution

En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les raccordements pour C.I. pour le soudage par refusion.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer