Retour au sommaire

Monument culturel

Monument d'Hermann  

Le système LM-S placé sur le monument d'Hermann près de Detmold

Cet exemple d'application présente l'installation d'un système d'acquisition du courant de foudre placé sur le monument d'Hermann à Detmold, en Allemagne. La statue de cuivre repose sur un socle en brique silico-calcaire, auquel sont raccordés trois conduites de mise à la terre. De plus, en cas de coups de foudre dans l'ouvrage d'une hauteur totale de 53 mètres, les courants de foudre sont dérivés vers la terre. Les capteurs sont installés sur ces dérivations. L'unité d'évaluation est montée dans une armoire électrique placée dans l'espace intérieur du socle.

Cette application ne vise pas en priorité la détection précoce de dommages potentiels sur l'installation. Mais en raison de sa situation exposée et de la hauteur de l'ouvrage, il convient d'intégrer des coups de foudre. L'acquisition de ces coups sert à évaluer statistiquement ce type d'évènement ainsi que leur intensité. Ce genre d'application convient particulièrement aux personnes intéressées par la recherche sur la foudre.

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'un monument culturel

Présentation du principe d'une application LM-S en prenant l'exemple d'un monument culturel

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer