Conception d'un faisceau hertzien

Il doit exister une visibilité directe entre les antennes des appareils sans fil, en particulier pour les distances importantes. Pour que la zone de Fresnel reste dégagée, il peut être nécessaire de réaliser un montage à quelques mètres de hauteur. Ce niveau ne doit comporter aucun obstacle.

Représentation de la zone de Fresnel

Le rayon de la zone de Fresnel correspond à la hauteur d'antenne à appliquer. Il dépend de la fréquence radio et de la distance des antennes.

La liaison sans fil peut également fonctionner lorsque des obstacles se dressent dans la zone de Fresnel (maisons, arbres, etc.). De fait, tout dépend du nombre d'obstacles et de leur disposition au sein de cette zone.

Dans ce cas, il est recommandé d'effectuer des mesures de test. Dans un environnement d'automatisation classique, les bâtiments génèrent des réflexions qui ne se rencontrent pas à l'extérieur. Ces dernières contribuent à une bonne liaison sans fil, même si la zone de Fresnel n'est pas dégagée.

Distance liaison sans fil (d)Hauteur d'antenne (r)
868/900 MHz
Hauteur d'antenne (r)
2,4 GHz
Hauteur d'antenne (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1 000 m9 m5,5 m4 m
2 000 m13 m8 m5,5 m
4 000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (seulement 900 MHz)--

Le tableau présente le rayon de la zone de Fresnel selon la fréquence et la distance. On en déduit la hauteur de montage des appareils sans fil par ex. des antennes.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer