Raccordement à sertir

Raccordement à sertir

Rapide et automatisé

Équipement avantageux et faible encombrement.

Avantages

  • Démarrage variable de la production par automatisation totale ou partielle
  • Résistance à la traction élevée du raccordement
  • Faibles résistances de contact
  • Surveillance de la production facilitée
  • Haute résistance aux influences environnementales, aux vibrations et aux chocs

Principe de raccordement

La technique de raccordement à sertir de Phoenix Contact permet un raccordement rapide et automatisé lorsque les câbles doivent être équipés en grand nombre.

La connexion fil-contact à sertir s’effectue à l’aide d’une pince à sertir ou d’un automate à sertir. Des contacts à sertir en bande sont disponibles pour la mise en œuvre entièrement automatisée.

Le raccordement à sertir convient pour des conditions d'environnement difficiles comme des variations de température ou de fortes vibrations.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer