Retour au sommaire

Disjoncteurs thermomagnétiques

Les disjoncteurs thermomagnétiques sont surtout utilisés en informatique et technologie de la communication ainsi que pour la commande de processus.

Du fait de ses nombreuses courbes de déclenchement, ce type de disjoncteurs est adapté convient pour de nombreuses conditions de coupure différentes. La signalisation à distance immédiate de l'état de fonctionnement offre un niveau de service élevé. Ainsi, on obtient des temps de réponse courts en cas de défaillance.

Application

Application pour disjoncteurs thermomagnétiques  

Application pour disjoncteurs thermomagnétiques

Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques conviennent particulièrement pour la protection des commandes programmables, des vannes, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer