Retour au sommaire

Prix « Automation Award »

Avec le démarreur moteur hybride CONTACTRON, Phoenix Contact a remporté le prix « Automation Award » 2008, décerné à l'occasion du salon SPS/IPC/Drives par l'éditeur KONRADIN.

Auparavant, Phoenix Contact avait posé sa candidature, mettant en avant ce produit innovant. Le gagnant du prix « Automation Award » est choisi par un jury spécialisé et les visiteurs du salon.

CONTACTRON avait de quoi séduire le jury. Par rapport aux appareillages mécaniques, le démarreur moteur hybride présente en effet bien plus d'avantages. Le principe de fonctionnement associe de robustes relais à une technologie de semi-conducteurs sans usure, le tout réuni au sein d'un boîtier particulièrement compact.

Les fonctions de protection et de commutation du moteur sont intégrées à la plus petite échelle possible, alors qu'auparavant celles-ci étaient conçues et raccordées à l'aide de plusieurs appareillages classiques. Il s'agit donc bien d'une révolution dans le câblage des lignes de puissance en armoire électrique.

Prix « Automation Award »

Prix « Automation Award » 2008 pour la technologie hybride CONTACTRON

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98