Wireless Serial

Wireless Serial

Transmission sans fil des données série

Utilisez également nos liaisons radio fiables, pour les automates ou les périphériques série.

Retour Industrial Wireless

Catégories

  • Liste de produits : Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline avec technologie radio Trusted Wireless 2.0 pour un enregistrement et un partage sûrs et fiables de signaux E/S dans de larges installations industrielles.

Rechercher dans Wireless Serial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Flexibilité, maintenance réduite et performance : bénéficiez également d'une communication sans fil moderne, pour la transmission de données série par les interfaces RS-232/485. La grande gamme de produits de Phoenix Contact met à votre disposition la solution adaptée à votre application.

Avantages

  • Coûts d'installation et de maintenance réduits grâce à la suppression des câbles
  • Possibilité de mobilité pour les composants d'automatisation portables ou échangeables, grâce à la communication série sans fil
  • Aucun frais courant relatif aux moyens de transmission grâce à une communication sans fil sans usure
  • Mise en service rapide et facile grâce à une installation conviviale
  • Liaisons point-à-point ou réseau avec 250 équipements maximum (ligne, étoile, maillage)

Système radio Radioline

Module radio Radioline  

Radioline est le système radio pour les grandes installations

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Le système radio permet la mise en réseau facile et rapide par radio de plusieurs automates ou périphériques série, avec les interfaces série RS-232 et RS-485. La transmission de données est transparente, de sorte qu'il est possible de transmettre n'importe quel protocole, tel que Modbus ou PROFIBUS.

  • Grande fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless
  • Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
  • Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce aux débits réglables
  • Flexibilité de la structure réseau : Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Économie d'appareils : un seul appareil permet de transmettre des signaux d'E/S et des données série grâce à une interface RS-232/485 intégrée
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules E/S grâce au connecteur de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud

Exemple d'utilisation du câble de remplacement PROFIBUS avec Radioline

Transmission sans fil des données série entre les bassins de décantation  

Câble de remplacement PROFIBUS

Les bagues collectrices représentent un problème dans la communication des données, en particulier avec les applications tournantes. Les systèmes radio de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer facilement, de manière fiable et rentable, des appareils d'automatisation mobiles ou difficiles d'accès, dans votre réseau d'automatisation PROFIBUS. Obtenez une qualité d'eau optimale grâce à une surveillance en toute sécurité du processus de décantation secondaire.

  • Module radio RAD-2400-IFS, sous forme de câble de remplacement PROFIBUS
  • Débit de données PROFIBUS jusqu'à 93,75 kbit/s
  • Portée jusqu'à 3 km
  • Jusqu'à 14 équipements dans un réseau en étoile

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires