Retour au sommaire

Intégration d'E/S sans fil au niveau de commande

Intégration dE/S sans fil au niveau de commande

Les blocs de fonction Radioline pour PC Worx permettent de lire les données de process et les paramètres d'état et de diagnostic du système radio Radioline directement avec un automate.

La communication sans fil moderne permet d'intégrer très facilement dans un automate Phoenix Contact les signaux E/S de capteurs et d'actionneurs répartis sur de grandes distances.

Avantages

  • Surveillance et commande des stations éloignées sans câblage
  • Lecture simple de données de process, paramètres d'état et de diagnostic de chaque station radio
  • Flexibilité, simplicité d'installation et économies par rapport aux installations câblées
  • Temps de développement réduits
  • Blocs de fonction sans licence et gratuits

Application

Radioline – modules dextension  

Radioline – modules d'extension

Dans des structures d'installations réparties sur de vastes surfaces à l'extérieur, comme des infrastructures communales, les eaux/eaux usées, la production d'énergie, l'extraction de matières premières, la technologie des transports, mais également dans les parcs chimiques ou autres installations techniques de processus, des valeurs mesurées et des messages de service doivent être fréquemment communiqués de nombreux postes externes à une centrale. La surveillance de niveaux de remplissage ou l'enregistrement continu de performances de pompes et de débits dans des protocoles en font par exemple partie.

Dans la centrale, les données de process sont ensuite transmises par interface logicielle standardisée à un système supérieur ou représentées sous forme préparée sur un écran.Ce qui semble simple représente un grand investissement technique logiciel au niveau de la programmation.

Solution

Structures de réseau automatiques, autogénératrices  

Utilisation dans différents réseaux maillés

Les blocs de fonction vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctions rapidement et simplement ou de faire de vos appareils des éléments à part entière de votre système de régulation et de commande. Les temps de développement sont ainsi réduits.

La communication sans fil moderne permet d'intégrer très facilement dans un automate Phoenix Contact les signaux E/S de capteurs répartis sur de grandes distances. Dans la station de tête Radioline, l'ensemble du réseau sans fil est ainsi représenté par une seule et unique adresse d'esclave Modbus et les informations sur les capteurs/actionneurs sont faciles à consulter et à écrire.

Intégration E/S dans les automates Phoenix Contact

Utilisation universelle pour les automates de Phoenix Contact  

Intégration E/S dans PC Worx

Composants nécessaires :

  • Module de tête Radioline
  • Modules d'extension E/S Radioline
  • Automates Inline ou Axioline
  • Module de communication RS-485 Inline ou Axioline
  • PC Worx
  • Blocs de fonction PC Worx

Nomenclature

Intégration E/S dans les automates Phoenix ContactTypeRéférence
Automate Axioline pour l'intégration directe E/S Radioline dans ModbusAXC 10502700988
Module de communication Axioline F pour la transmission de données série avec module de tête RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666

Vous avez besoin des blocs de fonction suivants pour PC Worx : 
 

Vous trouverez les blocs de fonction dans les données d'articles du module de tête Radioline dans l'onglet « Téléchargements ». 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Intégration E/S dans les automates Phoenix ContactTypeRéférence
Automate Axioline pour l'intégration directe E/S Radioline dans ModbusAXC 1050
Module de communication Axioline F pour la transmission de données série avec module de tête RadiolineAXL F RS UNI 1H

Vous avez besoin des blocs de fonction suivants pour PC Worx : 
 

Vous trouverez les blocs de fonction dans les données d'articles du module de tête Radioline dans l'onglet « Téléchargements ». 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Modules de tête RadiolineTypeRéférence
Transceiver radio 2 400 MHz, portée jusqu'à 5 km (vue dégagée), utilisation dans le monde entierRAD-2400-IFS2901541
Transceiver radio 2 400 MHz, portée jusqu'à 5 km (vue dégagée), utilisation au JaponRAD-2400-IFS-JP2702863
Transceiver radio 868 MHz, portée jusqu'à 20 km (vue dégagée), utilisation en EuropeRAD-868-IFS2904909
Transceiver radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (vue dégagée), utilisation en Amérique du NordRAD-900-IFS2901540
Transceiver radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (vue dégagée), utilisation en AustralieRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplexeur multi-points RS-485, portée jusqu'à 1,2 km via lignes bifilairesRAD-RS485-IFS2702184
Modules de tête RadiolineTypeRéférence
Transceiver radio 2 400 MHz, portée jusqu'à 5 km (vue dégagée), utilisation dans le monde entierRAD-2400-IFS
Transceiver radio 2 400 MHz, portée jusqu'à 5 km (vue dégagée), utilisation au JaponRAD-2400-IFS-JP
Transceiver radio 868 MHz, portée jusqu'à 20 km (vue dégagée), utilisation en EuropeRAD-868-IFS
Transceiver radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (vue dégagée), utilisation en Amérique du NordRAD-900-IFS
Transceiver radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (vue dégagée), utilisation en AustralieRAD-900-IFS-AU
Multiplexeur multi-points RS-485, portée jusqu'à 1,2 km via lignes bifilairesRAD-RS485-IFS
Modules d'extension d'E/S RadiolineTypeRéférence
2 entrées/sorties TOR et 1 entrée/sortie analogique RAD-DAIO6-IFS2901533
4 entrées TOR (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 entrées TOR NAMURRAD-NAM4-IFS2316275
4 sorties de relais TOR (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 entrées TOR (0 ... 30,5 V DC), 2 entrées d'impulsion jusqu'à 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 sorties transistor TOR (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 entrées de courant analogiques (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 entrées de tension analogiques (0 V… 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 sorties analogiques de tension/courant (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 entrées Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Modules d'extension d'E/S RadiolineTypeRéférence
2 entrées/sorties TOR et 1 entrée/sortie analogique RAD-DAIO6-IFS
4 entrées TOR (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 entrées TOR NAMURRAD-NAM4-IFS
4 sorties de relais TOR (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 entrées TOR (0 ... 30,5 V DC), 2 entrées d'impulsion jusqu'à 100 HzRAD-DI8-IFS
8 sorties transistor TOR (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4 entrées de courant analogiques (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 entrées de tension analogiques (0 V… 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 sorties analogiques de tension/courant (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
4 entrées Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
AccessoiresTypeRéférence
Câble USB pour diagnostic et configuration des modules de tête RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
AccessoiresTypeRéférence
Câble USB pour diagnostic et configuration des modules de tête RadiolineRAD-CABLE-USB

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer