Retour au sommaire

Liberté maximale dans la configuration de réseau avec la passerelle WirelessHART

La passerelle WirelessHART de Phoenix Contact est la solution permettant d'intégrer des capteurs difficiles d'accès dans votre réseau en peu de temps.

Flexibilité et commande simplifiée grâce à une technologie innovante

Passerelle WirelessHART  

La passerelle WirelessHART de Phoenix Contact

Notre passerelle WirelessHART est conforme à la norme HART et comprend un point d'accès, un gestionnaire de réseau et une passerelle.

Le point d'accès établit la connexion avec les différents équipements bus via une liaison radio. Le gestionnaire de réseau correspond au logiciel qui contrôle le réseau maillé, optimise la circulation des données et assure la sécurité et l'authentification des appareils de terrain.

La passerelle est le portail entre le réseau des installations – ou système hôte – et le réseau WirelessHART. Elle comprend à la fois l'interface Ethernet physique et le protocole Modbus-TCP.    

Connexion de la passerelle à l'aide de la technologie WLAN ou Ethernet

Passerelle avec transceiver 802.11b/g-WLAN intégré  

Communication sans fil performante par WLAN

La passerelle WirelessHART est équipée d'un transceiver WLAN 802.11b/g intégré. Vous pouvez ainsi facilement relier jusqu'à 250 appareils de terrain WirelessHART via le port Ethernet ou le transceiver client WLAN. Cela évite des frais de câbles pour la connexion Ethernet.

L'appareil convertit les données HART en Modbus TCP. Cela signifie que vous pouvez intégrer vos appareils dans tous les systèmes de gestion des actifs courants.

Grâce au serveur Web intégré, vous réalisez la configuration et le diagnostic de façon conviviale à l'aide d'un navigateur Web classique. Le relais RF-Link et le point de contrôle RSSI disposent d'autres possibilités de diagnostic, notamment de pouvoir vérifier le statut de la connexion WLAN et l'intensité des signaux.

Un verrouillage AES (Advanced Encryption Standard) de 128 Bit assure la sécurité de votre communication WirelessHART. Les données WLAN sont verrouillées par des systèmes WEP, WPA ou WPA2/802.11i.

Installation facile grâce aux codes HART pour la conversion en TCP-Modbus

Données HART converties en logique TCP-Modbus  

Configuration minimale grâce aux codes permettant la conversion de données HART en TCP-Modbus

La passerelle WirelessHART est caractérisée par une installation et mise en service faciles, garanties par la transformation de données HART en un registre TCP-Modbus. Dès que l'appareil est relié, une adresse IP lui est affectée, et un schéma d'adressage standardisé est mis en place.

C'est pour vous l'assurance d'une configuration minimale.    

Fonctions de redondance fiables et configuration de réseau économique

Fonctions de redondance fiables  

Fonctions de redondance fiables

La passerelle WirelessHART propose un client WLAN intégré vous permettant d'économiser le câblage Ethernet pour la salle de contrôle. De plus, vous pouvez installer les passerelles en peu de temps sur le terrain dans les environs immédiats.

Les interfaces WLAN et LAN peuvent fonctionner en parallèle sur la passerelle WirelessHART, car les deux interfaces sont configurées avec des adresses IP claires.

Votre avantage : vous pouvez utiliser l'interface WLAN comme connexion de sauvegarde pour le raccordement LAN, et ainsi communiquer de façon redondante.

Accès mobile aux passerelles WirelessHART et aux équipements bus

Accès mobile  

Accès mobile à l'aide d'appareils compatibles WLAN

Vous pouvez également configurer la passerelle WirelessHART en mode Ad Hoc, lequel vous permet d'accéder directement à la passerelle à l'aide d'un autre appareil compatible WLAN, sans devoir utiliser de point d'accès WLAN.

L'utilisateur est ainsi relié à la passerelle via un ordinateur portable ou un PDA, et peut notamment programmer ou diagnostiquer.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98