Wired HART

Accès aux données process numériques avec Wired HART

Accès aux données process numériques

Augmentez les possibilités d'accès à vos données process HART avec nos produits innovants et conservez un accès permanent.

Retour HART

Catégories

Rechercher dans Wired HART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Au cours des 25 dernières années, les appareils HART ont été installés dans de nombreuses applications pour prendre en charge la mesure du débit, de la pression, de la température ou du niveau de remplissage. Généralement, seul le signal de 4 à 20 mA est maintenu en continu alors que l'accès aux données HART ne se produit que pendant la mise en service ou pendant la recherche d'erreurs.

Les composants HART de Phoenix Contact permettent une liaison permanente et économique avec toutes vos données HART et optimisent la maintenance et la disponibilité du système.

Avantages

  • Structure simple d'un réseau de communication numérique robuste grâce à l'utilisation du câblage existant de 4 à 20 mA
  • Échange de données bidirectionnel sans perturbation avec les amplificateurs-séparateurs transparents HART - isolation galvanique aussi pour les circuits à sécurité intrinsèque
  • L'isolation de boucles de 4 à 20 mA offre une qualité de signal fiable et sans erreur
  • La surveillance continue des données HART permet une détection précoce des écarts du système et augmente la disponibilité
  • Enregistrement amélioré des données pour satisfaire aux réglementations et directives administratives

Séparateurs de signaux HART

Séparateurs de signaux analogiques HART  

Séparateurs de signaux HART pour signaux analogiques

Les séparateurs de signaux de Phoenix Contact permettent l'accès au signal HART numérique. Vous pouvez installer les appareils à la fois dans des environnements courants ou dans des environnements ATEX. La séparation du signal et la mise à disposition nécessaire des boucles d'alimentation électrique pour l'appareil de terrain permettent une installation mieux sécurisée et plus fiable.

Notre gamme de produits offre un grand nombre d'avantages et fait l'objet de développements permanents afin de réagir à vos exigences d'applications.

Protection antisurtension pour composants HART

Protection antisurtension pour HART  

Protection antisurtension pour HART

La protection des boucles de 4 à 20 mA et du signal numérique HART est un prérequis essentiel dans de nombreuses applications impliquant de grandes distances entre l'automate et l'appareil. Les solutions enfichables de protection antisurtension de Phoenix Contact assurent une protection fiable et une puissance homogène du signal.

La solution enfichable et détrompée offre une liaison interrompue même pendant l'enfichage.

Multiplexeur HART

Multiplexeur HART Ethernet et sériel  

Multiplexeur HART pour interfaces sérielles et Ethernet

En fonction de l'application, il est possible de disposer d'un accès sériel RS-485 ou Ethernet, à toutes les données numériques des appareils HART.

Pour les applications critiques en termes de temps, vous pouvez mettre en place des multiplexeurs traditionnels sériels RS-485. Chaque multiplexeur permet le raccordement à maximum 32 appareils. L'échange de données s'effectue de manière sérielle étant donné que la communication s'effectue sur un seul maître HART.

Le multiplexeur HART Ethernet offre un accès PROFINET, Modbus TCP/IP et HART-IP sur 40 appareils, chacun disposant de sa propre liaison Maître HART, pour les applications critiques en termes de temps.

Avec un réseau Modbus TCP/IP, il est également possible de mettre à disposition quatre entrées numériques et quatre sorties numériques.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98