Acquisition de données météorologiques

Acquisition de données météorologiques

Mieux s'informer

Vous pouvez acquérir à tout moment d'importantes données météorologiques telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent et la température.

Retour Surveillance

Catégories

Rechercher dans Acquisition de données météorologiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La station météo Phoenix Contact recense des données météorologiques telles que la vitesse du vent, la direction du vent, la température, l'ensoleillement, l'humidité et le taux de précipitation. Tous les composants électriques de la station sont protégés contre les surtensions.

Avantages

  • Prise en charge des capteurs météorologiques courants sur le marché grâce à des entrées et sorties standard
  • Conçue pour des températures extrêmes grâce au chauffage des capteurs prévu à cet effet
  • Fourniture des données de capteur acquises via Modbus selon SunSpec®, OPC UA et PROFINET.
  • Mise en service simplifiée grâce au paramétrage des capteurs via une interface Web

Acquisition de données météorologiques en toute simplicité

Station météo pour les installations PV  

Configuration des capteurs en toute simplicité via une interface Web

Phoenix Contact vous propose une solutions pré-installée et testée pour l'acquisition de données météorologiques.

La station météo permet de raccorder de nombreux capteurs courants via des interfaces standard. La configuration des capteurs s'effectue en toute simplicité via une interface Web. La mise en service de la station météo ne requiert aucune connaissance de programmation.

Le système SCADA permet de stocker les données localement et pendant une semaine sur la commande lors de connexion de données non existantes.

Gestion de parc efficace

Acquisition de données météorologiques pour les installations de plein champ  

Acquisition de données météorologiques pour les installations de plein champ

Les exploitants d'installations photovoltaïques souhaitent s'informer à tout moment sur l'efficacité énergétique et la fiabilité de leur installation de plein champ. Une mesure envisageable est le ratio performance qui permet d'établir le rapport entre le rendement réel et le rendement théorique de l'installation.

Les stations météorologiques mesurent sans interruption les données comme l'ensoleillement, la vitesse du vent ou la température. Ces données sont transmises via une interface adaptée à un système SCADA central de surveillance et de commande.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Station météo pour les installations PV de plein champ

Les données météorologiques sont transmises à un système SCADA central.