Point d'accès WLAN pour la zone Ex

Point d'accès WLAN pour la zone Ex

Communication sans fil dans la zone Ex

Le point d'accès WLAN robuste est utilisé partout où les données sont transmises sans fil et de manière sécurisée en dehors de la zone Ex.

Retour Industrial WLAN

Catégories

Rechercher dans Point d'accès WLAN pour la zone Ex

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Même dans les atmosphères explosives, vous pouvez bénéficier des avantages de la technique sans fil éprouvée avec les produits WLAN industriels de Phoenix Contact, adaptés pour une installation en zone 2.

Avantages

  • Sécurité maximale dans les atmosphères explosives de zone 2
  • Configurer de façon simple et fiable des réseaux industriels WLAN grâce à des concepts de planification et de configuration intuitifs
  • Sécurité élevée grâce aux standards de sécurité actuels et au chiffrement
  • Flexibilité dans l'espace grâce à une portée pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
  • Convient pour une installation en extérieur grâce à des boîtiers en plastique renforcés à la fibre de verre avec antennes intégrées
  • Installation aisée grâce à un réseau intégré pour des alimentations avec 100 V CA ... 240 V CA

Solutions WLAN pour la zone Ex

Tablette en amont de la raffinerie  

Infrastructure Ethernet également disponible pour les atmosphères explosives

Afin de pouvoir exploiter une infrastructure sans fil Ethernet en toute sécurité même dans les atmosphères explosives, des mesures de protection spécifiques peuvent s'avérer nécessaires. Phoenix Contact propose à cet effet des points d'accès WLAN conçus pour une exploitation en zone 2. Bénéficiez des avantages d'une communication rapide et économique :

  • Échange de données rapide et fiable entre le niveau de terrain et la salle de contrôle
  • Communication performante dans de grands hangars ou sur des terrains à l'extérieur
  • Augmentation de la productivité grâce à un accès en temps réel et en tout lieu aux informations de maintenance et aux ressources réseau
  • Infrastructure de communication polyvalente, utilisable en simultané pour le transfert de données, de vidéos et de voix

Transmission de données sécurisées sur de longues distances

Antenne WLAN  

WLAN industriel sur de grandes distances

Dans des installations industrielles à grande échelle, les données doivent souvent être transmises sur plusieurs centaines de mètres en toute stabilité et en toute sécurité. Associez pour cela les points d'accès WLAN pour la zone EX avec les antennes et accessoires industriels de Phoenix Contact.

Les normes de sécurité élevées vous garantissent la protection de vos réseaux Ethernet WLAN de manière fiable contre tout accès non autorisé.

Les possibilités d'installation sont variées :

  • Connecter les parties d'installation et les tablettes de diagnostics situées dans des usines éloignées via Ethernet
  • Assurer la connexion Ethernet de bâtiments temporaires ou difficiles d'accès
  • Augmenter la sécurité après défaillance de réseaux reliés par câble grâce à des liaisons radioélectriques redondantes

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98