Smart Camera Box pour la vidéosurveillance

Smart Camera Box

Équipement tout-en-un

Vidéosurveillance pour l'industrie, le commerce et l'artisanat.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Smart Camera Box pour la vidéosurveillance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La Smart Camera Box connecte en toute sécurité les caméras de surveillance IP, au serveur vidéo. Elle intègre dans un seul appareil compact, les fonctionnalités des boîtiers de raccordement classiques, équipés d'appareils pour rails DIN standard. Vous gagnez ainsi du temps lors de l'étude et de l'installation. L'adaptateur de montage intégré pour le montage mural ou sur poteau, simplifie et accélère nettement l'installation. De nombreuses fonctions de gestion et de monitoring assurent le fonctionnement fiable de l'installation vidéo.

Avantages

  • Solution complète intégrée pour la vidéosurveillance industrielle
  • Réduction des coûts, grâce à une solution compacte qui fournit toutes les fonctionnalités sur un seul appareil
  • Gain de temps élevé, grâce aux adaptateurs pour le montage mural et sur poteau, et un câblage minimum
  • Gestion Power over Ethernet étendue, pour un fonctionnement fiable des caméras IP
  • Détection des tentatives de sabotage par message d'alarme via SNMP

Smart Camera Box : petite – compacte – performante

La Smart Camera Box innovante réunit de nombreuses propriétés dans un seul appareil :

Vidéosurveillance pour la sécurité et la protection  

Smart Camera Box dans une vue 3D

1L'adaptateur de montage universel facilite l'installation par un mécanisme d'enclenchement simple.
2Le boîtier robuste à membrane climatique répond à toutes les exigences pour l'extérieur.
3Par le biais des entrées de câbles, vous pouvez procéder à un raccordement imperméable et étanche à la poussière des câbles préconfectionnés.
4Une alimentation performante permet une alimentation sûre et durable des caméras, exigeant un besoin élevé en performance, même dans des conditions ambiantes extrêmes.
5Le switch Power over Ethernet alimente jusqu'à quatre caméras, et dispose de fonctions de diagnostic et de gestion.
6Le parafoudre basse tension interchangeable assure une disponibilité élevée du système. En cas d'incident, un message d'alarme est transmis par Ethernet.
7Avec la cassette d'épissure intégrée, vous raccordez de manière sécurisée et simple vos fibres optiques.
8En cas de tentative de sabotage, la surveillance des portes intégrée vous informe par Ethernet.

Versions du produit

La Smart Camera Box est disponible dans les versions suivantes :

Smart Camera Box : 2 x fibre optique 4 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x fibre optique 2 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x cuivre Ethernet 4 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x cuivre Ethernet 2 x Power over Ethernet
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Ports de liaison montante2 x fibre optique 2 x fibre optique2 x cuivre Ethernet2 x cuivre Ethernet
Raccordements caméra4 x Power over Ethernet 2 x Power over Ethernet4 x Power over Ethernet2 x Power over Ethernet
Références1102626110854311085421108544
Smart Camera Box : 2 x fibre optique 4 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x fibre optique 2 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x cuivre Ethernet 4 x Power over EthernetSmart Camera Box : 2 x cuivre Ethernet 2 x Power over Ethernet
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Ports de liaison montante2 x fibre optique 2 x fibre optique2 x cuivre Ethernet2 x cuivre Ethernet
Raccordements caméra4 x Power over Ethernet 2 x Power over Ethernet4 x Power over Ethernet2 x Power over Ethernet
Références

Solution modulaire avec des composants individuels

En complément de la Smart Camera Box, Phoenix Contact fournit une grande palette de produits industriels, dans le domaine des techniques de connexion et de communication – combinables à une solution orientée utilisateur entre la caméra et le serveur vidéo. Vous obtenez ainsi tous les composants d'infrastructure pour une vidéosurveillance fiable tout-en-un, et pouvez adapter votre système de surveillance en toute flexibilité.

Des composants modulaires pour la vidéosurveillance  

Une solution de vidéosurveillance modulaire avec des composants individuels, pour le coffret de raccordements

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Smart Camera Box

Équipement tout-en-un pour la vidéosurveillance.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer