VARAN

Hybride : deux en un

Hybride : deux en un

Transférez des signaux et de la puissance à travers un seul câble.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans VARAN

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous permet de réaliser des installations d'automatisation équipées de la technologie VARAN. De plus nous vous proposons des composants passifs VARAN : connecteurs encastrables dans des degrés de protection élevés, et câbles dans différents formats et longueurs.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte
  • Montage simple : raccordement sans outil particulier
  • Utilisation sécurisée dans des environnements industriels extrêmes grâce à son degré de protection élevé
  • Gain de temps en raison d'une connectique innovante et rapide
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation aux besoins de chaque client

Topologie VARAN

Topologie VARAN  

Topologie VARAN

Avec la technologie VARAN : répondez à toutes les exigences en matière d'automatisation de machines.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) est un système de bus de terrain basé que la technologie Ethernet standard. La technologie VARAN présentant un caractère ouvert, vous pouvez installer le système comme vous le souhaitez, et élaborez vos propres interfaces.

Le système se caractérise par les avantages suivants :

  • transmission des données en temps réel dur
  • adressage automatique
  • sécurité élevée après défaillance
  • Sauvegarde à chaud (les composants système et les modules peuvent être échangés en cours de fonctionnement)

Phoenix Contact propose les composants VARAN suivants :

  • connecteur encastrable M12 pour structure en étoile, linéaire et arborescente
  • câble pour des vitesses de transmission allant jusqu'au Gigabit Ethernet

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur