Switchs non manageables

Switchs non manageables

Flexibles et fiables

Fonctions standard, nombre de ports variable et différents designs. Voici les atouts de nos switchs non manageables.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switchs non manageables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switchs non manageables de Phoenix Contact vous permettent une entrée de gamme facile et à moindre coût dans l'Industrial Ethernet. Selon l'application, Phoenix Contact propose divers switchs industriels non manageables avec différentes fonctions : du switch à 5 ports aux fonctions basiques jusqu'au switch Power over Ethernet et les versions 19".

Avantages

  • Grande variété de supports et de types de raccordement jusqu'à 24 ports
  • Entièrement compatibles avec l'industrie pour un fonctionnement permanent grâce à une immunité élevée, un boîtier robuste et une large plage de température
  • Fonctionnement sécurisé : diagnostic rapide, contact de signalisation et alimentation redondante sur certaines versions
  • Versions Gigabit pour un débit de données élevé
  • Versions Power over Ethernet pour un câblage facile des terminaux et PD éloignés

Switchs non manageables pour les applications de base et les applications standard

Switchs non manageables des séries 1000 et 1100 dans différentes positions de montage  

Switchs non manageables des séries 1000 et 1100 au design étroit pour l'installation sur un rail DIN

Nos switchs non manageables des séries 1000 et 1100 ont des designs étroits et sont parfaitement adaptés aux applications de base. Avec 5, 8 ou 16 raccordements, au choix également avec des interfaces fibre de verre, ces appareils sont appréciés dans les applications avec peu ou beaucoup d'équipements dans le réseau. Certains modèles vous offrent avec des ports SFP une plus grande flexibilité, selon vos exigences au niveau de l'application, de la connexion et de la distance.

Une priorité améliorée du transfert des données dans les réseaux PROFINET et EtherNet/IP™ est possible grâce à la fonctionnalité Quality of Service et aux filtres de multidiffusion, tels que PTCP. Ces derniers contribuent à la stabilisation de votre réseau et à l'augmentation de la disponibilité de vos installations. Grâce au support Gigabit et Jumbo Frame pour certaines versions, des utilisations avec une grande largeur de bande sont également possibles.

Avec notre adaptateur de montage breveté, plusieurs positions de montage sont possibles avec un seul accessoire. Vous pouvez ainsi monter les appareils à plat et adapter l'orientation de la sortie du port, si nécessaire.

Switchs non manageables pour conditions ambiantes hostiles

Switchs non manageables SFNT pour rails DIN  

Les switchs robustes SFNT sur rail DIN disposent d'une plus large plage de température

Les switchs non manageables de la série SFNT sont spécialement conçus pour les exigences élevées dans les domaines du pétrole et gaz, de la construction navale et d'autres utilisations à l'extérieur. Ces switchs adaptés aux besoins industriels sont conçus pour une plage de température de -40 à +75 °C. Jusqu'à 16 ports, une alimentation redondante et deux ports fibre optique maximum assurent la fiabilité des switchs.

Switchs Power over Ethernet non manageables

Switchs PoE non manageables pour rails DIN  

Les switchs non manageables de la série 1000 sont optimisés pour les applications Power over Ethernet

Les switchs Power over Ethernet non manageables de la série 1000 transmettent des données et du courant par le même câble. Les Powered Devices (PD), tels que les caméras compatibles PoE, peuvent ainsi être câblés facilement et d'une manière économique. Les switchs PoE sont disponibles avec différents nombres de ports et répondent aux exigences de la norme IEEE 802.3at.

De nouvelles versions à isolation galvanique permettent une protection supplémentaire pour une plus grande flexibilité lors de l'installation.

Switchs non manageables pour les utilisations sur le terrain

Le switch non manageable IP67 particulièrement robuste  

Le nouveau switch non manageable IP67

Les switchs non manageables 1600 pour Fast Ethernet et 1700 pour Gigabit sont parfaits pour les installations au niveau terrain, où ils ne sont pas protégés par une armoire électrique. Avec les indices de protection IP65/IP66/IP67, ces appareils sont particulièrement résistants aux influences de l'environnement. La technologie de raccordement M12 innovante, avec un système de verrouillage rapide Push-Pull, permet en outre un montage facile, et une grande résistance aux contraintes mécaniques.

En utilisant les mêmes systèmes de filtres et de priorités que pour la série FL SWITCH 1000, cela garantit un fonctionnement durable dans le réseau, aussi bien au niveau terrain que dans l'armoire électrique.

Switchs non manageables en 19" pour le montage en rack

Deux switchs non manageables dans un design 19  

Switchs non manageables dans un design 19" pour une communication de données compacte et efficace

Les switchs non manageables 1800 et 1900 conviennent parfaitement aux centres de traitement de données et aux salles de contrôle. Les switchs 19" offrent avec 24 ports RJ45 une densité de port élevée et sont disponibles en tant que switchs Fast Ethernet ou Gigabit. Les switchs adaptés aux besoins industriels sont peu encombrants grâce à une seule unité rackable et sont alimentés par du courant alternatif.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98