Retour au sommaire

Technologie IQ : l'intelligence au service d'une disponibilité maximale des installations

Changez la protection de vos appareils et machines pour passer aux nouvelles technologies : la technologie IQ permet de réduire les frais de maintenance et d'augmenter la disponibilité de vos installations.

Pourquoi la technologie IQ est-elle si importante

QUINT UPS de Phoenix Contact, l'alimentation secourue intelligente en environnement industriel  

Avec QUINT UPS le PC industriel est disponible le plus longtemps possible.

Tâche : un PC industriel doit être alimenté en permanence avec 24 V CC.

  • Solution existante : dans les conditions optimales, alimentation secourue de 3,4 Ah assure l'alimentation en 24 V CC / 5 A pendant 20 minutes. L'accumulateur d'énergie peut-il réellement assurer la sauvegarde pendant ce temps ? Vous ne disposez d'aucune information sur l'état de charge, la capacité et l'autonomie restante de la batterie.
  • Solution offerte par QUINT UPS-IQ : la gestion intelligente de la batterie indique tous les états pertinents de l'accumulateur d'énergie. Elle assure ainsi la transparence indispensable pour garantir à tout moment la stabilité de l'alimentation en exploitant au mieux la batterie.
    • Vous savez que la durée de sauvegarde s'élève encore en réalité à 20 minutes.
    • Le PC industriel travaille aussi longtemps que possible, car l'autonomie restant de la batterie est exploitée au maximum. Le PC est arrêté avant que la tension de la batterie ne baisse.

La technologie IQ réfléchit

La gestion intelligente de la batterie équipée de la technologie IQ indique à tout moment la durée de charge, l'autonomie restante et la durée de vie de la batterie.

Vous êtes immédiatement averti en cas de seuil critique.

  • SOC (State Of Charge) : état de charge réel et autonomie restante de la batterie
  • SOH (State Of Health) : durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie, avertit à temps avant une défaillance
  • SOF (State Of Function) : indique la capacité actuelle de l'accumulateur d'énergie
  • Intelligent Battery Control : détecte automatiquement le type de batterie connecté et optimise la durée de vie restante de la batterie grâce à une caractéristique de charge adaptée de façon optimale
  • Intelligent Charging : adapte le courant de charge et veille ainsi à la disponibilité et à une recharge la plus rapide possible
  • Port de données : sert à la communication entre l'alimentation secourue et l'installation photovoltaïque, par exemple pour configurer l'alimentation secourue

Mode PC : éteindre et sauvegarder parfaitement les PC et IPC

Éteindre parfaitement les PC  

Éteindre parfaitement les PC

L'avantage unique pour l'alimentation de PC ou de PC industriels : actionnez le commutateur rotatif situé sur l'alimentation secourue en mode "PC-Mode", et la fonctionnalité alimentation secourue suivra un ordre chronologique. Celle-ci a été spécialement conçue pour l'alimentation de PC et d'IPC : aucun logiciel n'est nécessaire.

Le logiciel de configuration et de gestion n'est utilisé que lorsque les séquences de temporisation, d'arrêt du PC et de durée de marche à vide doivent être paramétrées. Vous pouvez ainsi optimiser le fonctionnement de l'alimentation secourue de façon personnalisée selon les applications.

Comportement du PC/IPC en cas de chute de tension

Éteindre parfaitement les PC  

Éteindre parfaitement les PC

1. Temporisation

La temporisation est calculée à partir de l'autonomie restante réelle de la batterie soustraite du temps dont le PC / IPC a besoin pour s'éteindre. Une temporisation fixe peut également être définie.

2. Lancement du programme

Il est possible de lancer un programme après écoulement de la temporisation. Exemple : un logiciel qui sécurise successivement les données d'une installation démarre.

3. Arrêt du PC

On règle ici la durée dont le PC / IPC a besoin pour s'arrêter.

4. Durée de marche à vide du PC

Ce n'est qu'une fois le PC/IPC arrêté et le réseau rétabli que la tension de sortie est interrompue pendant la durée de réinitialisation et que le PC/IPC est ensuite automatiquement redémarré.

Configuration et gestion avec le logiciel UPS-Conf

Logiciel de Phoenix Contact pour la configuration et la gestion de l'alimentation secourue  

Logiciel de gestion UPS-CONF

Avec le logiciel UPS-CONF, vous surveillez et configurez votre solution d'alimentation secourue depuis le PC.

Bénéficiez des avantages suivants :

  • Configuration flexible : adaptation du comportement de l'alimentation QUINT UPS-IQ aux besoins individuels.
  • Surveillance préventive des fonctions : tous les paramètres de fonctionnements sont représentés sous forme graphique, et les messages importants sont visibles au premier plan.
  • Enregistreur de données : un fichier journal archive les événements, par exemple le moment et la durée de compensation des pannes de secteur par QUINT UPS-IQ.

Le logiciel de configuration est à télécharger gratuitement sur notre site Internet. L'indispensable câble de données IFS-USB-DATACABLE doit être commandé séparément.

Condition pour l'utilisation du logiciel :

  • le câble de données IFS-USB-DATACABLE (référence 2320500) est installé
  • Le logiciel UPS-CONF (référence 2320403), téléchargement gratuit sur la page de l'article
  • Câble de signalisation pour l'échange de données entre alimentation secourue et accumulateur d'énergie

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues